德州儀器實現動力傳動系統整合,幫助電動車性能大躍進

將動力傳動系統整合至精巧的機械箱體內,打造更平價、高性能的電動車(EV)

14 5 月 2021 | 技術與創新

改善電動車動力傳動架構後,客戶能省下50%的系統設計成本,同時達到功率密度最大化、提高效能、優化可靠度,提升電動車價格競爭力。

 目前一台電動車的平均生產成本,比一台傳統燃油汽車高出$12,000美元。1汽車業者致力符合各國碳排放法規的同時,也必須讓電動車的價格更實惠,才能激發消費者換購混合動力車或電動車的動力。

 對於車輛設計工程師而言,要提升效能與可靠度、增加續航里程,同時降低動力傳動系統的成本,無疑是個艱鉅的挑戰。有鑑於動力傳動系統是一台電動車成本最高的部件,EV動力傳動系統整合便能成為解決方案的關鍵之一。

威邁斯新能源(VMAX)是一家電動車零組件供應商,總部設於中國深圳,他們親眼見證了動力傳動系統整合的許多優點。

 VMAX副總經理韓勇傑(譯音)指出:「要為中國市場設計出效能更好、可靠度更高、價格更實惠的電動車,動力傳動系統整合是其中的關鍵。TI的技術與專業幫助我們充分整合車載充電器、DC/DC轉換器與牽引逆變器系統,滿足客戶的要求。」

 提升效能、優化功率密度,實現更高續航力

 將動力傳動系統整合至單一、精巧的機械箱體中,不只能簡化設計與組裝流程,也能節省額外包材、冗餘硬體,因此能大幅減少系統重量與體積。

 Karl-Heinz表示:「多一公斤或少一公斤,都對車輛的性能影響甚大。如果能減少車體的重量,就能提升整體性能、拉長單次充電的行駛距離。」

 透過提高功率密度來改善效能的創新技術也非常重要。採用車用氮化鎵(GaN)技術等新科技的電動車能以更高的效能運轉、減少熱能逸散,提升續航里程。因此對於散熱零組件也相對減少,進而降低成本。

 TI的GaN產品行銷團隊成員Ramanan Natarajan指出:「以氮化鎵這類材料製作的寬能隙開關,加上優化的高速閘極驅動器,未來可望顛覆整個產業,因為這種組合能減少磁性元件體積60%,降低整體重量與成本。」

能夠處理複雜電源轉換需求的即時微控制器(MCU),也是實現整合式動力傳動架構的關鍵。TI C2000 MCU具有超低延遲的優點,能實現高達1至2 MHz的切換頻率,因此只需要較小的電感器、電容器等外部零組件。 

TI旗下負責車用C2000™ MCU的經理Na Kong表示:「有了即時感測功能,加上更高的控制環路切換頻率,我們能將牽引馬達的轉速提升到20,000 RPM。這樣一來,汽車工程師打造的馬達體積能縮小三分之一以上,而且性能更優越,遠勝過先前轉速最高只有10,000 RPM的設計。」

整合式動力傳動架構配備單一即時MCU後,系統能有效處理分散於不同系統、多個MCU的工作。在高度整合的設計中,即時MCU能同時實現數位電源與馬達控制功能,在提升效能的同時節省寶貴的空間。

 Karl-Heinz指出:「汽車業者改採整合式架構時,決策重點就變成整合系統中的資源與晶片了。」

提高可用性、滿足功能安全標準

 無論是EV或傳統燃油車,系統可靠度都至關重要。在整合式動力傳動系統架構中,由於可能故障損壞的零件較少,可靠度因此更勝一籌。整合式系統本身雖然具備多項優勢,但要確保電動車高壓電池系統的可靠度,仍需要穩健的保護功能與最佳化的散熱效益。

設計人員能透過絕緣技術解決這類難題,採用專為嚴苛駕駛環境設計、經過性能檢測的絕緣式閘極驅動器與調變器。整合式診斷也是保障安全的重要關鍵,而且有助動力傳動系統符合ASIL-D車輛安全完整性規範。這項認證不只是道路車輛功能安全的最高級別,也是電動車製造業者面臨的主要挑戰。

 Karl-Heinz表示:「我們知道功能性安全在整體設計中扮演重要角色,也非常重視相關安全考量。我們的參考設計體現了我們對安全的重視,也經過TÜV SÜD的獨立評估,協助客戶依照需求進行系統設計,並實現完美的成本管控。」

透過動力傳動系統整合,推動EV市場加速發展

 電動車市場正在快速成長,目前全球共有約560萬部電動車,估計至2025年,電動車將占全球總汽車銷量的30%。2整合式動力傳動系統已經研究證實能提高功率密度40%至50%,且能大幅降低設計體積、重量,同時提升可靠度,勢必成為加速電動車市場成長的一大助力。

 有鑑於此,Karl-Heinz表示:「這項創新能顯著提升電動車性能表現與單次充電續航里程,進而讓電動車的價格更親民實惠。」

用心創新,讓世界更美好

 協助客戶設計整合式動力傳動系統,是TI創新人員體現企業使命的方式。我們投入半導體技術研發,降低電子產品的成本,致力打造更美好的世界。隨著創新不斷迭代,新技術變得更輕巧、高效、可靠、平價的同時,全新的藍海市場也浮上檯面,讓半導體的應用進一步延伸至各類電子產品。對於TI團隊而言,這就是工程的進步,也是我們數十年來不變的堅持與追求。


https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/making-electric-vehicles-profitable
https://www.jpmorgan.com/insights/research/electric-vehicles

 

相關公司部落格貼文

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗
20 Feb 2026 | 技術與創新

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗

音訊讓我們的生活更豐富、更具個人特色,甚至更安全。加上半導體技術的助攻後,還能創造哪些無限可能?

測試精度
16 Feb 2026 | 技術與創新

測試精度

半導體的進步如何推動測試設備的突破

3 項由半導體驅動的創新,正改變我們體驗世界的方式
31 Dec 2025 | 技術與創新

3 項由半導體驅動的創新,正改變我們體驗世界的方式

更安全的系統、更精巧的裝置以及更普及的 AI,將共同塑造明日的科技樣貌

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.