航太

運用我們的抗輻射、高度可靠的類比和嵌入式處理產品與資源,更快獲得航太級認證

在航太市場深耕 60 年,我們的抗輻射產品和系統專業知識可協助您滿足關鍵任務設計需求,以在未來數十年中於太空中運作。

為何要為您的航太設計選用 TI?

checkmark

壽命和供應保證

滿足您的關鍵任務供應要求,以實現可因應未來數十年的高度可靠產品。

checkmark

產品可用性

在 TI.com 上可立即購買我們龐大的航太級產品庫存,並且包括日期和批次代碼選項。

checkmark

提供持續的創新

我們符合 QML V 類、Y 類和 P 類標準的產品組合,以及航太 EP 產品和資源皆持續成長,可因應您的複雜設計挑戰,以在太空中最嚴苛的環境內執行作業。

checkmark

加速設計

我們在輻射測試和系統設計方面的專業知識,以及詳細的文件,可為您提供最快速的途徑,以從概念邁入生產。

將設計帶往新境界

選擇符合您任務品質要求的合適裝置

為了滿足新的航太客戶與深空客戶的需求,我們提供兩種符合航太標準的不同封裝選項:

  • 塑膠,提供較小的尺寸、較輕的重量和較高的性能,以兩種輻射等級提供:抗輻射合格製造商清單 (QML) P 類和 Y 類產品,針對具有高品質和高耐輻射要求的中地球軌道 (MEO) 和地球靜止軌道 (GEO) 任務進行最佳化,以及耐輻射航太強化型產品 (SEP),適用於輻射要求和成本要求均較低的低地球軌道 (LEO) 任務。
  • 陶瓷,依照 QML V 類進行密封,且提供不同輻射等級。
下載
Application note
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
進一步了解航太級產品的資格驗證和製造流程。
PDF
部落格
航太強化型塑膠裝置如何因應低地球軌道應用的挑戰
太空的嚴苛環境需要更高的可靠性,以確保系統安全無虞。利用我們的航太強化型產品組合,即可針對下一次發佈縮短時間並降低風險。
資源
TI 航太產品指南
探索我們的產品分類和認證表,了解我們的抗輻射和耐輻射產品如何協助您創新航太設計。
Featured products for 航太
TPS7H4001-SP 現行 抗輻射、QMLV 和 QMLP、3-V 至 7-V 輸入 18-A 同步降壓轉換器
TPS7H5001-SP 現行 具有同步整流的抗輻射、QMLV 和 QMLP 2-MHz 雙輸出 PWM 控制器
ADC12DJ5200-SP 現行 抗輻射保證 (RHA)、300-krad、12 位元、雙 5.2-GSPS 或單 10.4-GSPS ADC

我們的抗輻射和耐輻射電源管理產品經過最佳化,可協助您滿足尺寸、重量、電源與成本 (SWaP-C) 需求,並達到最高的功率密度和效率,同時還可在未來數十年中於太空中運作。我們的 DC/DC 控制器、降壓轉換器、線性穩壓器、負載開關及電壓參考,有助您滿足所有最嚴苛的電源需求。

影片系列
T-60 影片系列 – 航太級電源管理電路的設計考量
涵蓋各種適用主題的影片系列,適合任何設計航太級電源系統的人員。  影片提供了有關 QMLV 認證流程和相關群組報告的背景。
資源
Alpha Data ADM-VA600 套件,使用 AMD Versal 核心 XQRVC1902 ACAP 和 TI 耐輻射產品
開始使用這款評估板,其外型尺寸採用 6U VPX,強調 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適應性 SoC/FPGA。
資源
使用 TI 抗輻射電源和類比 IC 且適用於 SpaceFibre 的 STAR-Dundee STAR-Tiger 電源供應器
STAR-Tiger 電源供應電路板使用德州儀器的抗輻射電源供應裝置,以展示可在太空船中實現高性能運算和網路的穩健供電。
Featured products for 電源
新產品 TPS7H6003-SP 現行 抗輻射、QMLV 200-V 半橋 GaN 閘極驅動器
TPS7H2140-SEP 現行 耐輻射、4.5-V 至 32-V、輸入 1.35-A 160-mΩ 四通道 eFuse
TPS7H5005-SEP 現行 附帶同步整流的耐輻射、2-MHz、雙輸出 PWM 控制器

利用我們的航太級 RF 產品組合,實現最高的資料輸送量與 SWAP-C

我們的高性能資料轉換器、時脈產品、放大器與系統設計,可協助您在嚴苛的輻射環境中,以最寬的 RF 頻率範圍實現最高的頻寬,讓您能夠在更小的空間中,支援多重通訊或雷達通道,並具備更高輸送量。

可讓您達到:

  • 更寬的瞬時頻寬和更廣泛的 RF 頻率範圍,以進行直接 RF 取樣。
  • 在相位陣列天線系統中,將大量資料轉換器同步化。
  • 以高度整合的解決方案,滿足尺寸、重量、電源與成本 (SWaP-C) 要求。
  • 從低地球軌道到深空,可涵蓋任何任務要求的產品組合。
Technical article
Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A)
閱讀我們的文章,以了解相位陣列天線系統如何提升新一代衛星系統的功能
PDF | HTML
資源
改良相位陣列天線系統中的 SWaP-C
觀看我們的網路研討會,以了解相位陣列天線如何協助實現更小且更高頻率的衛星解決方案
資源
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA
下載我們的 JESD204 快速設計 IP,其專為讓 FPGA 工程師加快上市時間,並將開發成本降到最低而設計。
Featured products for 高頻寬
新產品 AFE7950-SP 現行 抗輻射保證 (RHA) 4 發射 6 接收 RF 取樣收發器,高達 12GHz
新產品 LMX1906-SP 現行 具有 SYSREF 和 FPGA 時鐘的抗輻射保證 (RHA) 15GHz 緩衝器、倍頻器和分頻器
LMK04832-SP 現行 抗輻射保證 (RHA)、超低雜訊、3.2-GHz、15 輸出時脈抖動清除器

精密儀器的準確度

從航太級運算放大器到精密資料轉換器,我們最新的精密技術可為精密儀器提供最高的準確度與整合度,並且可對系統中的各種電壓、電流及溫度量測,提供精密的遙測。 

Application brief
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
此應用說明闡述如何快速開始著手,並借助具體的設計範例,以闡述我們的產品和工具如何協助您有效地調整設計。
PDF | HTML
資源
ADS1282-SP 耐輻射評估模組
開始使用此精巧的評估套件,以評估 ADS1282-SP 這款耐輻射、超高性能的雙通道 ADC。
資源
準確度 < 1% 的多用途衛星健康監控與控制平台參考設計
適用於抗輻射衛星遙測系統的高度模組化設計,利用 LMP7704-SP 的多元用途來準確監控溫度、電壓和電流,藉此為主機電路板提供回饋。
Featured products for 精密度
ADC128S102-SEP 現行 耐輻射、八通道、50-kSPS 至 1-MSPS、12 位元類比轉數位轉換器 (ADC)
OPA4H014-SEP 現行 耐輻射、11-MHz、低雜訊、精密、軌對軌輸出 JFET 放大器

從我們符合航太標準的產品組合中進行購買,即可加快上市時間並將成本最佳化

從我們廣泛且立即可用的航太產品線上庫存中,尋找最準確的分類和輻射性能,以滿足您的任務所需。

選擇線上購買產品的優點:

  • 透過您的 myTI 帳戶,存取價格、庫存和特定批次日期代碼,包括具體品質資訊在內。
  • 為您的組織選擇最佳的貨幣、付款選項和訂購方法。
  • 透過 TI.com 或 TI store API 購買時,可在兩天內收到您的航太級產品。
White paper
API:在 TI 拓展業務的 直接途徑
TI store API 套件 - 下訂與管理訂單、追蹤出貨,並取得即時庫存與定價。在此深入了解。
PDF
資源
TI.com 是否為合格製造商清單 (QML) Q 類和 V 類裝置提供日期代碼選擇?
閱讀更多有關 QML Q 類和 V 類高可靠性產品的可用資訊。
資源
如何取得產品符合性報告?
閱讀更多有關接收產品符合性報告的可用資訊。

設計與開發資源

參考設計
精確度 < 1% 的多用途衛星健康監控與控制平台參考設計
此參考設計具備適用抗輻射衛星遙測系統的高度模組化設計,利用 LMP7704-SP 的多元用途來準確監控溫度、電壓和電流,藉此為主機板提供回饋。此外也提供受控類比輸出,以提供保護及最佳效率。多數空間應用需在衛星多個子系統中監測這三個關鍵可測量值。
參考設計
4T5R 航太級整合式收發器參考設計

4T5R 航太級整合式收發器參考設計整合了完整的 RF 取樣收發器,包括時脈解決方案和電源解決方案。此設計在 VITA-57 規格內整合了所有 -SEP 型 TI 裝置和符合航太標準的被動元件。

參考設計
適用於 100kRad 應用的 100W、5V 輸出硬開關全橋式轉換器參考設計
此參考設計採用 TPS7H5001-SP 脈衝寬度調變 (PWM) 控制器和三個 TPS7H6003-SP 半橋驅動器,用以一個硬開關全橋轉換器,該轉換器的輸入範圍為 22V 至 36V,並產生一個隔離式 5V 輸出,負載功率為 100W。控制器、驅動器和功率 FET 的選擇滿足地球靜止軌道 (GEO) 級輻射性能。相較於傳統二極體整流器,次級同步整流器可提升效率並改善了熱性能。

與航太相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視所有 航太 產品

運用我們的選擇工具,篩選、比較並選擇適合您 航太 設計的產品。

Featured products

AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET) TPS7H5001-SP 現行 具有同步整流的抗輻射、QMLV 和 QMLP 2-MHz 雙輸出 PWM 控制器
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET) TPS7H4001-SP 現行 抗輻射、QMLV 和 QMLP、3-V 至 7-V 輸入 18-A 同步降壓轉換器
高速 ADC (≥10 MSPS) ADC12DJ3200QML-SP 現行 抗輻射保證 (RHA)、QMLV、300-krad、12 位元、雙 3.2-GSPS 或單 6.4-GSPS ADC
RF PLL 與合成器 LMX2615-SP 現行 具有相位同步功能和 JESD204B 支援的航太級 40 MHz 至 15 GHz 寬頻合成器
精密度運算放大器 (Vos<1mV) LMP7704-SP 現行 具有 RRIO 的耐輻射 (RHA)、精密、低輸入偏壓寬電源供電範圍放大器
Precision ADCs ADS1278-SP 現行 耐輻射 24 位元八通道同步採樣 Delta-Sigma ADC
8 OCT 2024 | 部落格
為何成像技術、裝置分類和封裝能協助我們了解我們的星球
閱讀更多

技術資源

Selection guide
Selection guide
TI Space Products (Rev. J)
QMLV 航太級與耐輻射產品可協助您創新太空設計。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A)
進一步了解我們的航太強化型塑膠 (航太 EP) 產品組合,以及內含超過 250 種合格製造商清單 V 類 (QMLV) 密封航太級裝置的現有產品組合。
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
準備好發掘數十年的專家見解了嗎?尋找航太、工業和地面應用的輻射效應主題概要。
document-pdfAcrobat PDF