Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

時脈網路同步器

以我們的網路同步器確保精確的時序同步化與超低抖動

parametric-filter檢視所有產品
我們的 BAW 電壓控制振盪器型網路同步器可在高速網路和先進的無線基礎設施中,提供超低抖動並超越 D 類同步化標準。

依類別瀏覽

依功能選擇

高速網路

就資料中心而言,TI BAW 式網路同步器可超越 D 類限制,且符合國際電信聯盟電信標準化部門 G8262、G8273 和 G8275 的規範。

無線基礎設施

就嚴苛環境中的網路而言,TI BAW 式網路同步器可實現超低抖動、具系統參考支援的精確時序,以及最佳化的性能。

精選網路同步器

LMK5B12212
時脈網路同步器

Ultra-low-jitter, 12-output, one DPLL, two APLL network synchronizer with integrated 2.5-GHz BAW VCO

約略價格 (USD) 1ku | 30.00

LMK5C22212AS1
時脈網路同步器

具有 BAW VCO 和 IEEE-1588 支援的三 DPLL、雙 APLL、雙輸入、12 輸出網路同步器

約略價格 (USD) 1ku | 23.00

LMK5C22212A
時脈網路同步器

具有 BAW VCO 的三 DPLL、雙 APLL、雙輸入和 12 輸出網路同步器 

約略價格 (USD) 1ku | 20.00

探索時脈網路同步器的精確度

高性能網路同步器

我們的時脈產品組合涵蓋時脈分配解決方案、高性能網路同步器和 RF 合成器。

  • 透過將相位同步時脈與 SYSREF 訊號提供至資料轉換器、現場可編程閘陣列和晶片單系統 (SoC),支援 JESD204B 及 JESD204C 應用
  • IEEE 1588v2 精確時間協定 (PTP) 提供訊號偏差為 1pps ±2ns 的完整時序支援,符合 ITU-T 設定檔的 D 類性能,並且提供部分時序支援,在 PDV 超過 230µs 時低於 ±1µs
  • 符合 PTP 電信設定檔 G8275.1 和 G.8275.2
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
此應用報告詳細說明 LMK5C33216 對 ITU-T G.8262 (同步乙太網路設備從屬時鐘的計時特性) 標準的合規性。
PDF | HTML
Application note
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
此應用報告詳細說明 PTP 設定檔 G.8275.1 和 G.8275.2 的網路同步器合規測試
PDF | HTML
Featured products for IEEE 1588 & PTP
LMK05318B 現行 具有 BAW 的超低抖動單通道網路同步器時鐘
LMK5B33216 現行 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器

提升抖動性能優勢

BAW 技術超低抖動性能可滿足 800Gbps 和 1.6TBps 乙太網路及 5G/6G 無線基礎架構應用的嚴格時脈要求。

  • 電壓控制 BAW 振盪器 (VBCO):我們的網路同步器採用 BAW 技術做為 VCO,與傳統 LC 調整式 VCO 相比,可提供至少 20dB 的優勢,並且可產生具有 <50fs 抖動性能的時脈。
  • BAW 參考時脈:我們的 BAW 式振盪器和時脈產生器提供乾淨的時脈來源,以滿足 EtherCAT、Serdes、PCIe 和 ASIC/FPGA 時脈的嚴格位元錯誤率要求。
下載
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
本應用報告概述兩種方法,說明如何透過 LMK05318 清除輸入抖動。
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
此應用報告詳細說明 LMK5C33216 對 ITU-T G.8262 (同步乙太網路設備從屬時鐘的計時特性) 標準的合規性。
PDF | HTML
Featured products for 突破性體聲波 (BAW)
LMK6P 現行 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVPECL 振盪器
LMK5B33216 現行 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器

技術資源

Application note
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
了解使用超高性能時鐘同步器產生超低雜訊參考時脈的優點。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
了解如何使用具 BAW 技術的 LMK05318 同步器來降低相位雜訊和均方根抖動,並消除對高頻低雜訊溫度補償或恆溫控制晶體振盪器的需求。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
了解使用超高性能時鐘同步器產生高速序列鏈路所需的基準時鐘的優點。
document-pdfAcrobat PDF