產品詳細資料

Function Clock network synchronizer Number of outputs 16 RMS jitter (fs) 50 Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Features JESD204B Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
Function Clock network synchronizer Number of outputs 16 RMS jitter (fs) 50 Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Features JESD204B Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 日期
* Data sheet LMK5C22212AS1 2-DPLL 2-APLL 2-IN 12-OUT Network Synchronizer With JESD204B/C and BAW for Wireless Communications With IEEE-1588 PTP Stack datasheet PDF | HTML 2024年 11月 21日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

設計工具

CLOCK-PERFDATA-DESIGN Clock performance data and register settings for clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices.

Configuration, raw phase noise data, noise plots, and register data for common use cases on clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices
支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
時脈網路同步器
LMK5B33216 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器 LMK5B33414 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 14 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器 LMK5C33414AS1 具有 BAW VCO IEEE-1588 支援的三 DPLL、三 APLL、四輸入、14 輸出網路同步器 LMK5C33414A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四輸入和 14 輸出網路同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、雙輸入和 16 輸出網路同步器 LMK5C33216AS1 具有 BAW VCO IEEE-1588 支援的三 DPLL、三 APLL、雙輸入、16 輸出網路同步器 LMK5B12212 Ultra-low-jitter, 12-output, one DPLL, two APLL network synchronizer with integrated 2.5-GHz BAW VCO LMK5C22212A 具有 BAW VCO 的三 DPLL、雙 APLL、雙輸入和 12 輸出網路同步器  LMK5C22212AS1 具有 BAW VCO 和 IEEE-1588 支援的三 DPLL、雙 APLL、雙輸入、12 輸出網路同步器
軟體
應用軟體及架構
TICSPRO-SW 德州儀器 (TI) 時鐘和合成器 (TICS) Pro 軟體
下載選項
alarm通知
設計工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 時鐘樹架構程式設計軟體

時鐘樹架構是一款時鐘樹合成工具,可根據您的系統需求產生時鐘樹解決方案,進而簡化您的設計流程。此工具可從廣泛的計時產品資料庫中汲取資料,產生系統級多晶片計時解決方案。
模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片