我們提供完整的 USB 2.0、USB 3.x、USB Type-C® 和 USB Type-C ALT 模式轉接驅動器和多工器,為您提供可擴充的解決方案,以提升 USB 訊號完整性。我們的 USB 轉接驅動器和多工器可透過有效的訊號佈線,實現穩固的系統性能。我們的裝置適用任何具備 USB 介面的應用,包括企業與通訊系統、工業、汽車與個人電子產品。
依類別瀏覽
依功能和類型選擇
相關類別
新產品
USB 轉接驅動器與多工器
Automotive USB Type-C 10-Gbps DP 2.1 alt-mode linear redriver crosspoint switch for source side
約略價格 (USD) 1ku | 3.97
技術資源
White paper
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
想了解如何使用我們的 USB Type-C® 轉接驅動器來強化訊號完整性嗎?請詳閱白皮書以進一步了解。
影片
USB 轉接驅動器和 Type-C® 解決方案
本影片將探討多個 USB Type-C® 設計考量,並爲各種 USB Type-C® 應用提供系統解決方案。
White paper
Low-cost implementation of USB Type-C
了解如何以最低成本將 USB Type-C® 整合至現有平台,同時只使用一部裝置。
設計與開發資源
開發板
TUSB1046 USB Type-C™ 替代模式訊號調節器開關評估模組
TUSB1046 USB Type-C™ 備用模式訊號調節器開關評估模組 (TUSB1046EVM) 提供 USB Type-C 備用模式訊號調節器開關,可透過 USB Type-C 下行埠 (主機) 介面實現 10Gbps USB 資料和 8.1Gbps DisplayPort™ 視訊。 EVM 配備 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 線性訊號調節器開關與 TPS65982 USB Type-C PD 控制器的雙晶片解決方案,為 USB 和視訊提供更出色的訊號完整性,以及電源傳輸功能性。
開發板
USB 2.0 和 USB 3.0 訊號調節器評估模組
此 USB 2.0、USB 3.0 訊號調節器硬體鎖設計直接連接主機 USB 埠,並將高速或 SuperSpeed 訊號重新驅動至下行埠,以與 SuperSpeed 或高速裝置的長纜線連接。硬體鎖由主機提供的 VBUS 針腳供電,並將 VBUS 傳遞到下行埠爲連接的裝置供電。
開發板
USB Type-C DFP 埠控制器評估模組
TUSB319EVM 提供完整的參考設計,這是一種最適合 Type-C USB 充電器的 DFP 控制器,可支援高達 3A@5V VBUS 電源訊號和 VBUS 偵測。