Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC

業界最完整的 USB Type-C® 和 USB 電力輸送 (PD) 產品組合

parametric-filter檢視所有產品
我們有廣泛的 USB Type-C 裝置與 PD 控制器產品具備 USB PD 功能,可提供設計和部署符合最新標準的產品時所需的靈活性與整合性。運用我們無可比擬的設計資源與技術專業,簡化您的設計程序並快速轉換至 USB Type-C。 

依類別瀏覽

依類型選擇

USB Type-C 控制器

我們的控制器符合 USB Type-C 標準,並根據 USB-IF 規範提供高達 15 W 的功率。我們的 USB Type-C 轉換器整合了 DC/DC 電源供應器,適用於小型的高效率解決方案。

USB Type-C PD 控制器

我們的 USB PD 控制器整合電源路徑,可啟用高達 100 W 的功率。或者,USB PD 控制器可能具備替代模式,例如 DisplayPort™ 介面和 Thunderbolt™ 技術。

USB Type-C 訊號調節器及多工器

我們的訊號調節器及多工器可為高達 10 Gbps 的 USB Type-C 資料和視訊提供更強的訊號完整性和高效率路由。

USB Type-C 電源路徑

我們的電源路徑裝置能與 Type-C 和 PD 控制器配對,以啟用跨 Type-C 連接埠的合規功率流。

相關類別
USB Type-C 連接埠保護

我們的電源路徑保護透過提供 CC 針腳和 SBU 針腳 20 V 對 VBUS 短路和 IEC 61000-4-2 ESD 保護,提升了連接埠的強固性。

USB Type-C 技術

了解 USB Type-C、範例架構,以及 TI 針對整體系統級設計提供的解決方案

尋找您的 USB Type-C 或 USB 電力傳輸 IC

TPS26744E-Q1
USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC

具有 240W EPR 和 DisplayPort 替代模式的車用雙埠 USB Type-C PD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.80

TPS25763-Q1
USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC

具有降壓升壓穩壓器和 DisplayPort Alt 模式的車用單埠 USB Type-C® PD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 3.10

TPS26750
USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC

支援 240W 擴展功率範圍的 USB Type-C® 和 USB 電力傳輸 (PD) 3.1 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.05

電源趨勢

透過 USB Type-C 和 USB 電力輸送 (PD) 達成 15W 至 100W 的最高功率密度

市場上唯一具備 20 V 整合式電源路徑的 PD 控制器,可大幅縮小系統佔用空間。透過具備整合式 DC/DC 轉換器的 Type-C 控制器,我們隨時準備好協助您安全、可靠地實現汽車 USB 連接埠的尺寸減小目標。若您需要的是輕度整合,我們也提供適合獨立源極/汲極電源路徑的超小型電源開關。

Featured products for 功率密度
新產品 TPS26750 現行 支援 240W 擴展功率範圍的 USB Type-C® 和 USB 電力傳輸 (PD) 3.1 控制器
TPS25751 現行 具有濕度偵測與可編程電源供應的 USB-C® PD 3.1 控制器
TPS25730 現行 僅受電 USB Type-C® 和 USB 電力傳輸 (PD) 控制器,無需開發韌體

技術資源

Technical article
Technical article
USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A)
了解 USB 電力輸送 (PD) 3.1 延伸功率範圍 (高達 240W) 與電池供電系統的設計有多麼簡單和快速。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
成功轉換:從桶式插孔轉換至 USB Type-C® 和 USB 電力輸送
轉換到 USB Type-C® 並不困難。本影片說明使用 TI 的 TPS25730 USB 電力輸送控制器從桶式插孔連接器轉換到 USB-C 有多麼簡單。
White paper
White paper
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
本文介紹了 USB Type-C 和 USB 電力傳輸 (PD),同時探討各種應用及其資料和電源需求。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

工廠自動化與控制
將 USB Type-C 和 USB PD 增添至您的工業 PC、人機介面 (HMI) 和機器視覺系統
有線網路
透過支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠,為有線網路設備供電
家庭劇院與娛樂
透過支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠,為未來的喇叭、機上盒和家庭音訊/視訊系統供電
零售自動化與支付
以支援 USB PD 的 USB Type C 解決方案,為未來的零售自動化與付款系統供電
電腦與筆記型電腦
透過支援 USB PD 的單一 USB Type-C 連接埠傳輸電源、資料及視訊,因應您的新一代電腦與筆記型電腦
連線周邊設備與印表機
將尖端 USB Type-C 和支援 USB PD 的 USB Type-C 增添到您的下一代硬體鎖和擴充系統中

將 USB Type-C 和 USB PD 增添至您的工業 PC、人機介面 (HMI) 和機器視覺系統

有鑑於支援 USB PD 的 USB Type-C 裝置以及用於實作 USB 規格的技術工業評等均已成熟,您現在可在比以往更多的工業 PC、HMI 和機器視覺系統中看到這項技術。支援 USB PD 的 USB Type-C 裝置透過單一連接器即可傳輸電源、視訊及 USB 資料,因此在工業系統中是寶貴的附加功能。

特色資源

產品
  • TPD6S300A – USB Type-C® 埠保護器:具有經改善之 OVP 的 VBUS 短路過電壓和 6 通道 ESD 防護
  • TPS25810 – USB Type-C® 源控制器和具有 VCONN 的 3A 電源開關

透過支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠,為有線網路設備供電

從無線路由器到小型企業網路交換器,您會發現越來越多有線網路產品都是以支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠供電。支援 USB PD 的 USB Type-C 能與任何充電器協商,不只是隨附的充電器,讓使用者可靈活地使用任何變壓器為產品供電,進而實現更佳的使用者體驗。

特色資源

硬件開發
  • TPS25750EVM – TPS25750 高度整合式 USB Type-C® 和 USB PD 控制器評估模組

透過支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠,為未來的喇叭、機上盒和家庭音訊/視訊系統供電

支援 USB PD 的 USB Type-C 是靈活的技術,可為家庭劇院和娛樂系統提供許多優勢。例如在無線喇叭中,具備 USB PD 功能的 USB Type-C 利用單一連接埠就可汲取電力及供電。支援 USB PD 的 USB Type-C 能與任何充電器協商,不只是隨附的充電器,讓使用者可靈活地使用任何變壓器為產品供電,進而實現更佳的使用者體驗。

特色資源

參考設計
  • TIDA-050047 – 整合式 USB Type-C® 電力輸送 (PD) 和 2-4 芯電池的充電參考設計
  • PMP41013 – 適用於 1 至 5 芯電池的整合式 USB Type-C® 和 USB PD 雙向充電參考設計
硬件開發
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 整合式 USB Type-C® 電力傳輸 (PD) 和 2-4 芯電池 EVM 的充電參考設計

以支援 USB PD 的 USB Type C 解決方案,為未來的零售自動化與付款系統供電

支援 USB PD 的 USB Type-C 是靈活的技術,可為零售自動化與付款提供許多優勢。例如,利用支援 USB PD 的單一 USB Type-C 連接埠就可汲取電力及供電,因此能強化可攜式銷售點系統。而具備 USB PD 的 USB Type-C 能與任何充電器協商,不只是隨附的充電器,讓使用者可靈活地使用任何變壓器為產品供電,進而實現更佳的使用者體驗。

特色資源

參考設計
  • PMP41013 – 適用於 1 至 5 芯電池的整合式 USB Type-C® 和 USB PD 雙向充電參考設計
硬件開發
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 整合式 USB Type-C® 電力傳輸 (PD) 和 2-4 芯電池 EVM 的充電參考設計

透過支援 USB PD 的單一 USB Type-C 連接埠傳輸電源、資料及視訊,因應您的新一代電腦與筆記型電腦

支援 PD 的 USB Type-C 只要透過單一連接埠,即可因應電源、資料和視訊,在設計任何系統時納入此技術,都可增添價值。我們與業界其他公司合作,實現具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的進階 USB Type-C。

特色資源

產品
  • TPD6S300A – USB Type-C® 埠保護器:具有經改善之 OVP 的 VBUS 短路過電壓和 6 通道 ESD 防護
  • TPS25810 – USB Type-C® 源控制器和具有 VCONN 的 3A 電源開關

將尖端 USB Type-C 和支援 USB PD 的 USB Type-C 增添到您的下一代硬體鎖和擴充系統中

支援 USB PD 的 USB Type-C 只要透過單一連接埠,即可因應電源、資料和視訊,在設計任何系統時納入此技術,都可增添價值。我們與業界其他公司合作,實現具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的進階 USB Type-C。 

特色資源

參考設計
  • PMP40801 – 適用個人電子應用的擴充 USB Type-C® 電力輸送參考設計
產品
  • TPD6S300A – USB Type-C® 埠保護器:具有經改善之 OVP 的 VBUS 短路過電壓和 6 通道 ESD 防護
軟體開發

設計與開發資源

開發模組 (EVM) 的 GUI
適用於 TI USB-C PD 控制器的應用自訂工具

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 可啟用特定應用裝置配置和特定 USB 電源傳輸控制器編程。GUI 與對應的硬體評估模組 (EVM) 相容,以及使用產生的應用配置輸出檔案之自訂硬體設計。

參考設計
100W 整合式 USB Type-C® 和 USB 電力輸送雙向充電參考設計

此參考設計是一款適用於 4 至 10 芯電池的整合式 USB Type-C® 電力輸送 (PD) 和充電參考設計,適用於具備 USB Type-C 埠的電動工具充電器、真空吸塵器、可攜式充電器等應用。其使用 TPS25751 這款高度整合的 USB Type-C PD 控制器,其中整合了完整管理的可靠電源路徑開關,以縮小尺寸並減少外部元件。可根據使用者的應用,透過 Web 架構 GUI 輕鬆配置功率規格,從而降低設計複雜性。PD 控制器可透過簡易的 I2C 通訊,與外部電池充電器控制器 BQ25756 搭配運作。此參考設計可透過 USB PD3.0 合規輸入來源支援最大 100W (...)

參考設計
適用於 1 至 5 芯電池的整合式 USB Type-C® 和 USB PD 雙向充電參考設計
此參考設計是一款整合 USB Type-C® 電力輸送 (PD) 和充電參考設計 (使用一至五節電池),適合 USB Type-C 埠的電動工具充電器、真空吸塵器、可攜式充電器等領域之應用。

與USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。