Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

C2000 即時微控制器

運用我們的即時微控制器 (MCU),在汽車與工業應用中實現無縫數位電源管理與馬達控制

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:41
Loaded: 6.17%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
C2000™ 微控制器 (MCU) 為所有性能等級和價格點的汽車應用提供低延遲的即時控制解決方案。結合氮化鎵 (GaN) 積體電路 (IC) 和碳化矽 (SiC) 電源裝置後,C2000 即時 MCU 可實現更高的切換頻率、更高的功率密度,並提升準確度和效率。我們的軟體生態系統包含進階安全與功能安全特點,讓 C2000 MCU 適用於動力系統、牽引、車載充電、DC/DC 轉換和車體控制應用。

依類別瀏覽

C2000 即時 MCU (依性能分類)

入門性能

使我們的裝置提升性能,這些裝置具有整合式週設備、高達 150MIPS 的處理能力,以及從 128KB 起跳的快閃記憶體。

中階性能

使用我們的裝置強化您的設計,這些裝置具有整合式週邊設備、150MIPS 到 600MIPS 的處理能力,以及 128KB 到 4MB 的快閃記憶體。

高性能

使用我們的裝置提升性能,這些裝置提供豐富的整合式週邊設備、600MIPS 的處理能力,以及高達 4MB 的快閃記憶體。

C2000 即時 MCU (依核心分類)

C28x

使用強大的 C28x 核心改造系統,強化即時性能與可靠性。

C29x

使用先進 C29x 核心實現兩倍性能,同時強化系統安全與防護。

相關類別

AM2x 高性能 MCU

AM2x 高性能 MCU 提供整合式即時控制、安全性,並能在汽車應用中滿足功能安全標準。

Hercules™ 安全 MCU

Hercules™ 安全 MCU 為重要安全汽車應用提供整合式快閃記憶體、進階安全功能及可靠性能。

C2000 即時微控制器 (依快閃記憶體與性能分類)

C2000 即時微控制器 設計與開發

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富的生態系統與使用方便的硬體和軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

硬體

決定要評估的 C2000 即時 MCU 後,請探索我們豐富的解決方案產品組合,包括精選入門套件、全功能評估模組 (EVM) 和參考設計。 arrow-right

軟體

我們的軟體開發套件 (SDK) 提供簡單設定與且快速開箱即用韌體,為您簡化設計旅程並加快應用設計。查看 C2000 的完整軟體產品。 arrow-right

TI 開發人員區域

開始使用與投入生產所需的一切,都可在 TI 開發人員專區輕鬆取得。我們在此協助您認識開發流程,並加速您的 C2000 即時 MCU 嵌入式系統設計。  arrow-right

教育資源

為協助設計工程師充分利用 C2000 功能和性能,TI 開發了各種教育訓練模組、實作實驗室和影片,做為您設計過程每個步驟的首選教學資源 arrow-right

合作夥伴

我們的合作夥伴是由受人尊敬、信譽卓著的公司所組成之全球社群,提供可補足我們半導體裝置解決方案的產品和服務,包括建模工具、軟體堆疊、快閃記憶體編程解決方案等。 arrow-right

設計與開發資源

設計資源
C2000 Academy
透過易於使用的訓練模組和實作實驗,探索 C2000 即時 MCU,以啟動使用我們裝置的開發。
軟體
C2000 軟體新手上路
C2000 軟體生態系統具有一套低階驅動程式、最佳化函式庫和週邊設備範例。其中包括用於馬達控制和數位電源應用的專用軟體開發套件,以及安全和防護工具。
設計資源
C2000 MCU 的參考設計
從一系列展示如何使用 C2000 裝置最佳化汽車系統設計的參考設計中選擇。每個參考設計都包括使用手冊、電路圖、印刷電路板佈局和其他資源。
F29H859TU-Q1
C2000 即時微控制器

C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的車用 C2000™ 64 位元 MCU

約略價格 (USD) 1ku | 11.75

TMS320F28P550SG
C2000 即時微控制器

C2000™ 32 位元 MCU、150MHz 512KB 快閃記憶體、C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU

約略價格 (USD) 1ku | 3.04

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 即時微控制器

車用 C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU

約略價格 (USD) 1ku | 3.55

F29H850TU
C2000 即時微控制器

C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的 C2000™ 64 位元 MCU

約略價格 (USD) 1ku | 12.15

TMS320F28P550SJ
C2000 即時微控制器

C2000™ 32 位元 MCU,具有 1x C28x + 1x CLA、150MHz、1.1MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NPU

約略價格 (USD) 1ku | 3.34

TMS320F28P659SH-Q1
C2000 即時微控制器

車用 C2000 32 位元 MCU、400 MIPS、1xC28x + 1xCLA、FPU64、768kB 快閃記憶體、16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 6.50

爲什麼選擇 C2000™ 即時 MCU 來滿足您的即時需求?

使用 C29 MCU 核心將即時性能加倍,並強化安全支援

F29H85x MCU 系列導入先進的 C29x 核心,專為即時應用而打造。此核心提供位元組尋址、低中斷延遲,以及適合高性能處理的最佳化管線。本系列具有新的週邊設備,包括錯誤訊號模組、資料記錄器工具和即時直接記憶體存取 (DMA),所有這些功能都旨在簡化開發並增強功能和系統保護。

我們全方位的安全與防護生態系統支援 AUTOSAR/MCAL,主要功能包括以 200MHz 執行的鎖步 C29x 核心、EVITA 完整硬體安全模組 (HSM)、安全和防護單元,以及多達 36 個 PWM 和 80 個 ADC 通道。

Application brief
以創新 C29 核心打造的 MCU 如何提升高電壓系統的即時性能
本文探討即時控制 MCU 及其 C29 核心如何協助工程師提高電動車和能源基礎設施子系統中的處理能力、電源效率和快速切換頻率。
PDF | HTML
Application note
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit
本應用說明探討 SSU 的各種功能,以及嵌入式系統開發人員如何使用 SysConfig 在即時應用中設計和實現執行時安全性和防護。 
PDF | HTML
Application brief
C2000 F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers
本應用簡介將介紹 C2000 F29H85x 和 F29H58x 即時微控制器,並強調其先進控制、高性能,以及在工業自動化、馬達控制和電源轉換中的用途。
PDF | HTML
Featured products for 即時控制 MCU
新產品 F29H850TU 預覽 C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的 C2000™ 64 位元 MCU
新產品 F29H859TU-Q1 預覽 C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的車用 C2000™ 64 位元 MCU

利用我們的整合式 AI 硬體加速器設計更智慧、更有效率且更經濟實惠的系統

F28P55x 系列是 C2000 即時 MCU 中階效能產品線的一部分,專為高效控制電力電子設備而最佳化。此技術是 C2000 系列中第一款搭載整合式神經處理單元 (NPU) 的產品,可實現強化的即時控制與馬達驅動功能。本系列擁有 40 多種成本最佳化的裝置選項,支援 EV/HEV 系統、工業馬達控制和數位電源應用中的進階即時控制。

主要功能包括 150MHz C28x DSP + CLA、NPU AI 加速器、高達 1.1MB 的快閃記憶體和 133KB 的 RAM、五個 3.9 MSPS 的 12 位元 ADC、多達 24 個 PWM 和 39 個 ADC 通道,以及對 FSI、CLB、安全和防護的支援。

Technical article
透過支援邊緣 AI 的 MCU,最佳化即時控制系統中的系統故障偵測功能
本文討論整合式微控制器 (MCU) 如何增強高壓即時控制系統中的故障偵測
PDF | HTML
參考設計
TIDA-010933
GaN 型 1.6kW、雙向微型逆變器參考設計
參考設計
TIDA-010955
以邊緣 AI 為基礎的電弧故障偵測 
Featured products for 即時控制 MCU
新產品 TMS320F28P550SJ 現行 C2000™ 32 位元 MCU,具有 1x C28x + 1x CLA、150MHz、1.1MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NPU
新產品 TMS320F28P559SJ-Q1 現行 車用 C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU

中等性能、PWM 與類比創新與系統成本最佳化的高度整合。

F28P65x 擴展適用於工業和汽車應用領域的 C2000™ 即時 MCU 之軟體相容的可擴展產品組合。本裝置搭載新一代 PWM (type 5) 與類比創新,啟用具未來性的電力電子數位控制解決方案。結合了小型 9x9mm 封裝上的 Ethercat 等安全、保安與通訊選項,為各種應用領域提供創新與系統成本最佳化,範圍涵蓋太陽能、儲能、電動車充電站、機器人與馬達驅動器,以及電動車動力傳動系統 (OBC- OBC/DC) 等。

主要功能包括 3 個 CPU、多達 36 個高解析度 PWM、40 12/16 位元 ADC 通道、EtherCat、FSI、CLB、保安與安全。

Featured products for C2000 即時控制 MCU
TMS320F28P650DK 現行 C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
TMS320F28P659DK-Q1 現行 C2000™ 32 位元 MCU、2x C28x+CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、CAN-FD、AES

進階馬達控制與數位電源轉換

我們是即時控制性能的領導者。我們的裝置為可擴充、超低延遲的即時微控制器,專為電力電子效率而設計。

此外,我們的產品組合提供一系列設計資源,可協助您評估應用並進行開發。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:51
Loaded: 19.60%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:51
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
本應用說明描述了圍繞真實控制應用程式建立的即時基準測試,凸顯即時控制的複雜性以及對這種更全面的基準測試方法的需求。
PDF | HTML
資源
C29 CPU — 在 C2000™ MCU 上以最佳化的架構提供無與倫比的即時效能
本白皮書討論 C29 核心架構、SSU 的優點,並描述將具有 C29 核心之 MCU 與具有其他 CPU 核心架構之 MCU 比較的幾個性能基準測試。
Featured products for 即時控制 MCU
TMS320F28P659DK-Q1 現行 C2000™ 32 位元 MCU、2x C28x+CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
新產品 F29H850TU 預覽 C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的 C2000™ 64 位元 MCU

啟用執行時間功能安全保護

C2000™ MCU 產品組合包括經 TÜV SÜD 認證的功能安全硬體和軟體開發流程,旨在滿足 C2000™ 即時微控制器的汽車和工業功能安全要求。此裝置架構支援功能安全,並提供全面的文件以簡化客戶在系統層級的安全評估,以及用於實現各種安全機制的軟體庫。

我們的安全模組包括安全和防護單元、鎖步比較器模組和雙時脈比較器,支援 ASIL-D/SIL-3 合規性。我們的安全工具包含具有安全機制範例的軟體診斷資料庫和 AUTOSAR-MCAL 驅動程式。

下載
功能安全診斷軟體資料庫、編譯器驗證套件、第三方作業系統和開發工具以及額外的功能安全文件。
PDF
Functional safety information
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
為了支援功能安全系統設計人員,TI 提供真正可自訂的解決方案,讓客戶完全掌控,並讓客戶根據自己的特定應用需求來量身打造 FMEDA。
PDF
Featured products for 即時控制 MCU
新產品 F29H850TU 預覽 C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的 C2000™ 64 位元 MCU
新產品 TMS320F28P559SJ-Q1 現行 車用 C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU
新產品 F29H859TU-Q1 預覽 C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的車用 C2000™ 64 位元 MCU

設計安全可靠的系統

C2000™ MCU 系列專為具有進階安全需求的汽車應用而設計。這些可擴充裝置與全方位的工具、函式庫、軟體範例與文件生態系統整合。

安全功能包括符合 EVITA-Full 標準的硬體安全模組 (HSM)、安全和防護單元以及雙程式碼安全模組 (DCSM)。

Application brief
Understanding Security Features for C2000 Real-Time Control MCUs (Rev. E)
本文件概述 TI 用於功能安全應用的軟體診斷資料庫 (SDL),詳細介紹其安全機制、範例實作以及與 ISO 26262 和 IEC 61508 標準的合規性。
PDF | HTML
White paper
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
現代汽車與工業產品需要即時控制、連線和強大的網路安全性。本白皮書探索安全微控制器架構如何在不影響性能的情況下強化保護。
PDF | HTML
Featured products for 即時控制 MCU
新產品 F29H850TU 預覽 C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的 C2000™ 64 位元 MCU
新產品 TMS320F28P559SJ-Q1 現行 車用 C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU
新產品 F29H859TU-Q1 預覽 C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的車用 C2000™ 64 位元 MCU

探索精選應用

HEV/EV 與動力傳動系統
C2000 即時微控制器讓電動車價位變得可以負擔,同時還能延長行駛距離並簡化功能安全認證
太陽能與 EV 充電
透過 C2000 MCU 的精確即時控制,最佳化微型逆變器和併網逆變器成本,並最大限度地減少電力轉換損耗
車身電子裝置與照明
以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU
馬達驅動與應用
使用 C2000 即時微控制器最大限度地提高馬達和電源效率、最佳化系統成本並提高可靠性

C2000 即時微控制器讓電動車價位變得可以負擔,同時還能延長行駛距離並簡化功能安全認證

C2000 即時微控制器在汽車應用領域擁有悠久的歷史,為車載充電器、DC/DC 轉換器、牽引逆變器和引擎管理應用 (包括幫浦、鼓風機和風扇) 提供可擴展的解決方案。借助我們以 32 位元 DSP 核心、進階 PWM、整合快速 ADC 和窗型比較器為基礎的獨特架構,設計領先的拓撲,以提高效率和功率密度。

C2000 MCU 可實現:

特色資源

參考設計
  • TIDM-02002 – 適用於 HEV/EV 車載充電器的雙向 CLLLC 共振雙主動橋式 (DAB) 參考設計
  • PMP22650 – GaN 式 6.6-kW 雙向車載充電器參考設計
  • TIDM-02009 – 經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計
產品
  • TMS320F28386D-Q1 – 具連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5 MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、Eth 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280049C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、256 KB 快閃記憶體、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ 開發套件 C2000™ Piccolo™ MCU
  • LAUNCHXL-F280025C – 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 開發套件
  • TMDSCNCD28388D – 適用 C2000™ MCU controlCARD™ 的 F28388D 評估模組
軟體開發

透過 C2000 MCU 的精確即時控制,最佳化微型逆變器和併網逆變器成本,並最大限度地減少電力轉換損耗

電力轉換是太陽能逆變器、電動車充電和再生能源儲存應用的核心,需要精確的即時控制來提高功率密度和效率。經過超過 25 年的投資,C2000 即時 MCU 提供了可擴展的平台、尖端的拓撲參考設計和創新的軟體套件,協助我們的客戶取得成功。

主要特色

  • 150ps 高解析度 PWM 釋放 GaN/SiC 潛力
  • 可配置邏輯區塊 (CLB) 可簡化保護機制
  • powerSUITE™ 軟體易於使用,可縮短上市時間

特色資源

參考設計
  • TIDA-010054 – 適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
  • TIDA-01606 – 11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
  • TIDA-010210 – 以 GaN 為基礎的 11-kW、雙向、三相 ANPC 參考設計
產品
  • TMS320F28379D – 具有 800 MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024 KB 快閃記憶體、CLB、EMIF、16b ADC 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280039C – 搭配 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
  • TMS320F280025C – 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
  • LAUNCHXL-F280039C – 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 開發套件
  • LAUNCHXL-F280025C – 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 開發套件
設計工具和模擬
  • POWERSUITE – powerSUITE - 適用於 C2000™ MCU 的數位電源供應設計軟體工具
  • C2000-3P-SEARCH – C2000 第三方搜尋工具
軟體開發

以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU

各種記憶體板上配置、封裝、安全性與網路資安的啟用程式,都能為車輛設計人員提供可擴充且相容的平台。設計專為 HVAC 壓縮機、PTC/加熱器、板載充電、DC/DC 轉換器等各種應用打造的更小、更平價的車用系統。

優點:

  • 適合無感測器馬達控制應用的低雜訊、低振動、高啟動扭矩。
  • 數位電源應用中簡單與複雜的電源拓撲效率和支援。
  • 鎖步核心可簡化功能安全性,完全沒有軟體負擔。

特色資源

參考設計
  • TIDM-02012 – 採用 MathWorks® 的高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計
產品
  • TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體
  • TMS320F280039C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
  • TMS320F280025C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
軟體開發

使用 C2000 即時微控制器最大限度地提高馬達和電源效率、最佳化系統成本並提高可靠性

C2000 即時控制器擁有 25 年的大量出貨量,為驅動器、伺服放大器、CNC、機器人、電器、壓縮機、風扇、幫浦、任務車輛、電動自行車和電動工具提供成熟的工業解決方案。

馬達控制開發的基石:

  • 最佳化的磁場定向控制
  • 全方位的轉子位置回饋:霍爾效應、解析器、增量/絕對式編碼器、無感測器估測器
  • 多種電流感測技術與隔離架構
  • 彈性的即時連線能力:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
  • IEC61508 及 IEC60730 功能安全支援
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:02
Loaded: 8.12%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

特色資源

參考設計
  • TIDM-02006 – 透過快速序列介面 (FSI) 參考設計的分散式多軸伺服驅動
  • TIDM-1011 – 適用於 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 絕對式編碼器主介面參考設計
產品
  • TMS320F28388D – 具有連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5-MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • TMDXIDDK379D – 適用於工業馬達控制的 C2000 DesignDRIVE 開發套件
  • LAUNCHXL-F280025C – 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 開發套件
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
軟體開發
Additional resources

技術資源

技術文章
技術文章
C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 新手入門 (版本 B)
本指南包含開始使用 C2000 即時 MCU 所需的所有資訊。本指南涵蓋從硬體到支援資源的 C2000 MCU 各種開發層面。
Application note
Application note
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
了解 C2000 即時 MCU 的設計如何讓馬達控制、數位電源、再生能源等穩固、高效能的即時應用脫穎而出。
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Real-Time Control Reference Guide
了解通用系統級設計公式與即時控制概念,並深入探討為即時控制系統提供差異化的元件,以開始設計與評估。
document-pdfAcrobat PDF