我們的可編程數位訊號處理器 (DSP) 可在各種嵌入式即時訊號處理應用中運作,其中包括音訊、航太和國防等領域。我們的 DSP 產品範圍從低功耗單核心處理器到高效能多核心 DSP 和 Arm SoC,一定有適合您設計的 DSP。
依類別瀏覽
依 DSP 核心選擇
為何選擇 TI DSP?
即時訊號處理
我們的 DSP 透過專用指令支援低至 10ns 的事件回應時間。
最小的每功率性能足跡
在您的應用中使用功耗 <200 µW/MHz 的超低功耗 DSP 和 >12 GFLOPs/W 的超高性能 DSP。
高效率、高性能
我們的 DSP 可提供高達 200GFLOPS 和 400GMAC 的效能。
技術資源
White paper
Very large FFT for TMS320C6678 processors
進一步了解有關超大型 FFT (VLFFT) 示範的資訊,以及它為我們的 C66x DSP 所帶來的功能。
Application note
Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter Kit
進一步了解如何在 C66x 和 C674x DSP 裝置上以簡單快速的方式執行關鍵音訊功能基準測試。
White paper
Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper
進一步了解如何使用語音作為使用者介面,以及它如何協助改變語音處理的體驗。