匹配薄膜電阻器

針對高精密度系統最佳化的整合式電阻器解決方案

parametric-filter檢視所有產品
我們的高精密度薄膜電阻器技術已在整合式放大器中獲得實證,現在也可用於獨立電阻分壓器。精密匹配的電阻器網路可提供絕佳的初始比率匹配,以及涵蓋不同時間與溫度的長期穩定性。設計人員可利用電阻器對,在常用運算放大器與儀器放大器電路、感測應用與電平移位中,進行增益配對。我們的產品組合包含的產品,適用於必須符合汽車電子委員會 Q200 標準的工業及汽車應用實例。
RES21A-Q1
匹配薄膜電阻器

具備 10kΩ 固定輸入的車用多用途匹配薄膜電阻分壓器網路

約略價格 (USD) 1ku | 0.863

RES60A-Q1
匹配薄膜電阻器

Automotive 1400V matched thin-film resistor divider with 12.5MΩ fixed input

約略價格 (USD) 1ku | 1.725

RES31A
匹配薄膜電阻器

Low power matched thin-film resistor divider network with 100kΩ fixed input

約略價格 (USD) 1ku | 0.731

RES21A
匹配薄膜電阻器

All-purpose matched thin-film resistor divider network with 10kΩ fixed input

約略價格 (USD) 1ku | 0.731

RES11A-Q1
匹配薄膜電阻器

Automotive low-noise matched thin-film resistor divider network with 1kΩ fixed input

約略價格 (USD) 1ku | 0.863

以精密的電阻器網路實現整合式解決方案的準確度

checkmark

將長期漂移降至最低

精密電阻器網路的設計方式是使其比率隨著時間、溫度和應力的變化,保持在指定的限制範圍內。

checkmark

最大的設計靈活性

針腳對針腳相容的電阻器網路在與精密運算放大器配對時,可為自訂的高共模拒斥比離散式差分和儀器放大器實現設計靈活性。

checkmark

節省電路板空間

採用以小至小型電晶體 (SOT)‑23-THN (2.9mm x 1.6mm) 封裝的網路,以及旨在取代整個電阻鏈的高電壓變體,藉以改善電路板佈局。

技術資源

Product overview
Product overview
Navigating Precision Resistor Networks
精密電阻器網路的產品概覽,包括設計考量、應用範例,以及與配對電阻器相關的獨特參數說明
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist
深入了解差動訊號,以及使用比率配對的精密電阻網路實現高共模拒斥比的優勢
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
整合式電阻分壓器如何提升 EV 電池系統性能
了解整合式高電壓電阻分壓器如何為 EV 電池管理解決方案中的電壓衰減和電平移位提供精確且節省空間的方法。
document-pdfAcrobat PDF