為何選擇我們的數位電源控制器?
全方位類比整合
透過專屬電源週邊設備、回饋和高解析度 PWM 控制,獲得更快的運作頻率和更小的元件,以實現更快速的控制迴路和更高功率密度。
靈活的電源拓撲
透過高解析度相位、持續時間和工作週期控制,無論拓撲結構如何,都能獲得精確的波形控制。我們的控制器可為 PFC、AC/DC 和隔離式 DC/DC 電源供應器輕鬆編程。
使用容易
通過 Fusion Digital Power™ GUI 和 Fusion Express API 加快開發速度,並利用 Code Composer Studio™ 軟體進行專屬程式碼開發、程式碼除錯和快閃。
依類別瀏覽產品
C2000™ 即時微控制器
從簡單到進階的電源拓撲結構與網路安全等功能整合,我們的軟體彈性平台皆具備高達 1.5MB 快閃記憶體,800MIPS 和 DSP 處理能力的靈活軟體平台。
AM26x 即時微控制器
AM26x 採用 C2000™ 即時 MCU 的 ADC 和 PWM 單元,提供單核心至多核心 ARM R5F 核心及多協定通訊選項,適合工業與汽車使用。
數位電源參考設計
電力輸送
機架和伺服器電源
4 開關降壓-升壓雙向 DC-DC 轉換器參考設計
This DC-DC power converter reference design demonstrates a novel approach for battery backup applications. During normal operation, the converter works as a battery charger with CC-CV-Topping charging algorithm compatible for lithium-ion batteries. When DC bus power is lost, the converter (...)
交錯式和多相反相降壓-升壓轉換器參考設計
此參考設計運用 UCD3138064A 做為數位控制器,使用支援雙相峰值電流模式控制的能力來控制反相降壓升壓。此設計採用軟切換技術提升電源效率。輸入電壓範圍為 -62 V 至 -36 V。輸出電壓範圍可在 28 V 至 52 V 之間調整。預設輸出電壓為 48-V,最大電流為 14 A。
適用於電池充電應用的非隔離式雙向轉換器參考設計
TIDA-00653 is a non-isolated 48 to 12-V bi-directional converter reference design for 48V battery applications enabled by the UCD3138 digital power controller. The design has the flexibility to work in either a ZVS transition-mode topology to optimize light-load efficiency, or a hard-switching (...)
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度
採用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 雙相交錯半橋 LLC 參考設計
此參考設計是使用 LMG3422 及 F280039C 裝置的 3-kW、雙相、交錯式半橋電感器-電感器-電容器 (LLC)。此設計可達到 98.1% 峰值效率與 313 W/in³ 功率密度,可做為常用備援電源供應器 (CRP) 伺服器電源供應器的輸出階段,可用於評估兩個並聯 LLC 階段的控制方法,例如交叉與電流平衡。
使用 C2000™ 即時微控制器的 1-kW、12-V HHC LLC 參考設計
具備智慧電表功能的 3.6kW 單相圖騰柱無橋接 PFC 參考設計
可變頻率、ZVS、5-kW、GaN 架構、二相圖騰柱 PFC 參考設計
具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
此參考設計展示了使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制連續導通模式圖騰柱功率因數校正轉換器 (PFC) 的方法。PFC 在電網連接 (電流控制) 模式下也可用作逆變器。轉換器的設計可支援 16-ARMS 最大輸入電流及 3.6 kW 最大功耗。具整合式驅動器與防護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 產品可實現更高效率,並可縮減電源供應器尺寸和複雜性。基於 F28004x 或 F28002x 的 C2000 控制器可用於所有進階控制,例如快速繼電器控制和反向電流保護。此設計支援適應性失效時間以提升效率、在輕負載情況下加強功率因數的輸入電容方案,以及在 PFC (...)
1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
1500-W AC 開關無橋接 PFC 參考設計
效率高達 99% 且基於 GaN 的 1kW CCM 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 轉換器參考設計
具有高電壓 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 共振轉換器參考設計
PMP20978 參考設計為具備高效率、高功率密度及輕量的共振轉換器參考設計。其可將 390V 輸入轉換為 48V/1kW 輸出。PMP20978 功率級的功率密度超過 140W/in^3。整個主機板重量小於 230g。固定 950kHz 切換頻率在穩定狀態下,可達 97.6% 的峰值效率。
適用於電信和伺服器 PSU、具有電錶且效率高達 97.5% 的 1kW 精巧型數位 PFC 前端參考設計
TIDA-00707 is a 1-kW, compact (100mmX80mm) power factor converter (PFC) designed for telecom, server, and industrial power supplies. This reference design is a continuous conduction mode boost converter, implemented using a UCD3138A Digital Power Supply controller with all protections built-in. (...)
電信電源
使用數位電源隔離控制器的 48V 至 12V GaN 型 1.1kW 1/8 磚型電源模組參考設計
採用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 雙相交錯半橋 LLC 參考設計
此參考設計是使用 LMG3422 及 F280039C 裝置的 3-kW、雙相、交錯式半橋電感器-電感器-電容器 (LLC)。此設計可達到 98.1% 峰值效率與 313 W/in³ 功率密度,可做為常用備援電源供應器 (CRP) 伺服器電源供應器的輸出階段,可用於評估兩個並聯 LLC 階段的控制方法,例如交叉與電流平衡。
波谷切換升壓功率因數校正 (PFC) 參考設計
具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
此參考設計展示了使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制連續導通模式圖騰柱功率因數校正轉換器 (PFC) 的方法。PFC 在電網連接 (電流控制) 模式下也可用作逆變器。轉換器的設計可支援 16-ARMS 最大輸入電流及 3.6 kW 最大功耗。具整合式驅動器與防護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 產品可實現更高效率,並可縮減電源供應器尺寸和複雜性。基於 F28004x 或 F28002x 的 C2000 控制器可用於所有進階控制,例如快速繼電器控制和反向電流保護。此設計支援適應性失效時間以提升效率、在輕負載情況下加強功率因數的輸入電容方案,以及在 PFC (...)
反向降壓升壓參考設計
不斷電系統 (UPS)
具有電壓來源和併聯模式的單相逆變器參考設計
此參考設計使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器,實作單相逆變器 (DC-AC) 控制。設計支援逆變器的兩種操作模式。第一個是使用輸出 LC 濾波器的電壓來源模式。此控制模式通常用於不斷電電源供應器 (UPS)。第二個則是搭載輸出 LCL 濾波器的併聯模式,通常用於太陽能逆變器。powerSUITE 架構支援適用於設計的韌體,可利用 Solution Adapter 進行修改,並利用 Compensation Designer 和 SFRA 調整控制迴路。高效率,低 THD 和直覺式軟體,讓此設計對於從事 UPS 逆變器設計以及 PV (...)
使用 C2000™ MCU 的雙向高密度 GaN CCM 圖騰柱 PFC
This reference design is a 3.-kW bidirectional interleaved continuous conduction mode (CCM) totem-pole (TTPL) bridgeless power factor correction (PFC) power stage using a C2000™ real-time controller and LMG3410R070 gallium nitride (GaN) with integrated driver and protection. (...)
10-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
工業電源
具有 GaN FET 的 48V 輸入、300W 1/8brick 數位模組參考設計
The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)
340W 數位控制 LLC 諧振半橋 DC/DC 電源轉換參考設計
This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter. The TIDA-00512 (...)
混合式電動與動力傳動系統
車載充電器
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
TIDM-02013 是一款雙向板載充電器參考設計。此設計包含交錯式連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 免橋接功率因素修正 (PFC)功率級,以及使用單一 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 控制的 CLLLC DCDC 功率級,並使用 TI 氮化鎵 (GaN) 電源模組。
此電源拓撲可進行雙向電源流動 (PFC與併網型逆變器),並使用 GaN 裝置,可提升電源供應器的效率並縮小尺寸。此參考設計提供的軟硬體可加快上市時間。
整合式高電壓 (OBC 與 DC/DC)
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
TIDM-02013 是一款雙向板載充電器參考設計。此設計包含交錯式連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 免橋接功率因素修正 (PFC)功率級,以及使用單一 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 控制的 CLLLC DCDC 功率級,並使用 TI 氮化鎵 (GaN) 電源模組。
此電源拓撲可進行雙向電源流動 (PFC與併網型逆變器),並使用 GaN 裝置,可提升電源供應器的效率並縮小尺寸。此參考設計提供的軟硬體可加快上市時間。
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計
此參考設計描述了一款具有 650V 氮化鎵 (GaN) 高電子移動率電晶體 (HEMT) 的 3.5kW 高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器。使用 LMG3522R030 作為一次側開關可使轉換器在高切換頻率下工作。在此設計中,轉換器使用較小尺寸的變壓器。為了緩解主動箝位金屬氧化物半導體場效應電晶體 (MOSFET) 的熱性能,該轉換器使用雙通道主動箝位電路。
DC/DC 轉換器系統
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計
此參考設計描述了一款具有 650V 氮化鎵 (GaN) 高電子移動率電晶體 (HEMT) 的 3.5kW 高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器。使用 LMG3522R030 作為一次側開關可使轉換器在高切換頻率下工作。在此設計中,轉換器使用較小尺寸的變壓器。為了緩解主動箝位金屬氧化物半導體場效應電晶體 (MOSFET) 的熱性能,該轉換器使用雙通道主動箝位電路。
太陽能與能源基礎設施
微型逆變器
串列式轉換器
具有電池儲能系統的 10kW GaN 型單相串列式逆變器參考設計
此參考設計是一款單相串列式逆變器,具有雙組串列輸入,每一組都能處理串聯的 10PV 面板,以及一個可處理 80V 至 500V 電池堆疊的儲能系統連接埠。從串列輸入至電池儲能系統的額定功率高達 10kW。可配置 AC/DC 轉換器,可在 230V 下處理高達 3.6kW 的單相電網連接。
EV 充電基礎設施
適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
10-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
企業系統
數據中心與企業運算
適用於電信 (-8V@0.25A) 的 1kW 三軌隔離式 DC/DC 數位電源供應參考設計
具有 3 路輸出的 48V 輸入電壓數位 POL 參考設計
1/8 磚隔離式 DC/DC 電信電源模組數位控制參考設計
PMP8877 是一款以 UCD3138 數位電源控制器為基礎的全功能 1/8 磚型隔離式 DC/DC 電信電源模組。參考設計具備二次側控制與硬切換全橋電源拓撲,可提供跨廣泛 36V-72V 輸入來源運作的 12V/180W 輸出功率。參考設計的特點包括 94% 的峰值效率、對輸入電壓突波的快速輸入電壓前饋回應、定電流/恆定功率過載防護、預偏壓啟動、並聯模組應用的分流控制,以及與同等控制器通訊的 PMBUS 支援。偏壓電源區塊採用 UCC25230,而此設計中使用的閘極驅動器包括驅動 SR MOSFET 的 UCC27524,以及驅動一次側半橋 MOSFET 的 (...)
探索精選應用
利用靈活的數位電源解決方案,將電信整流器和伺服器電源應用的電源解決方案最佳化
我們的數位電源隔離式控制器有助於提升效率和可靠性,並縮短開發時間,同時改善系統整合並提供進階功能與保護,例如,適應性失效時間控制,即時韌體更新和數種通訊介面,例如 UART、SPI、PMBus 和 I2C。
我們的 DSP 架構 C2000™ 即時 MCU 提供軟體相容平台,適用於 PFC、DC/DC 能源轉換、MCRPS 規格 (包括安全性與通訊),以及未來 AI 資料中心日益增長的功率位準與能源效率需求。
特色資源
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- PMP20873 – 效率高達 99% 且基於 GaN 的 1kW CCM 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 轉換器參考設計
- PMP20978 – 具有高電壓 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 共振轉換器參考設計
- UCD3138A – 適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU
- Designing a digital power supply: How to write firmware – Technical article
- Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN – White paper
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
利用我們的數位控制解決方案加速開發工作,讓環境永續發展
數位控制器提供精準控制的電力輸送,可協助提升迴路頻寬與功率密度。我們控制器中的 Arm® Cortex® 處理器啓用了諸如最大功率點追蹤和功率因數校正 (PFC) 等進階功能,而且整合的保護功能可確保系統的安全性和可靠性。
優點:
- 各種 PFC 配置與拓撲的解決方案,可提升系統電源品質
- 支援多種通訊介面,包括 UART、SPI 與 I2C
- 能夠使用 Fusion Digital Power™ GUI 簡化電源設計應用程式
特色資源
- TIDA-010933 – GaN 型 1.6kW、雙向微型逆變器參考設計
- TIDA-010231 – 適合光電應用、適用於電弧偵測的類比前端參考設計
- TIDA-010054 – 適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
- UCD3138A – 適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位 MCU , 2x C28x +CLA CPU ,鎖定步驟, 1.28-MB 快閃記憶體, 16-b ADC , HRPWM , EtherCAT , CAN-FD , AES
- UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B) – Application note
- 數位電源控制器簡介 – 影片系列
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
將高電壓電池轉換為低電壓應用時提升電源效率,而不犧牲安全性
C2000™ 即時 MCU 在 EV/HEV 中的應用,可隨著 EV 架構的演進而擴展並解決問題。利用我們的隔離式閘極驅動器、偏壓電源和感測技術,以即時數位控制器設計先進架構,以提升電源效率和功率密度,實現快速且有效率的 EV 高電壓至低電壓 DC/DC 轉換。C2000 MCU 以 32 位元 DSP 核心、進階 PWM、整合式快速 ADC 和窗型比較器為基礎。
- 高功率密度
- 較低的功率耗損
- 有效率、高效能 DC/DC
- 12V 至 800V DC/DC
特色資源
- TMS320F280037C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
- TMS320F2800156-Q1 – 具有 CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 100-MHz 256-KB 快閃記憶體
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 車用 C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU
運用領先業界的高電壓電源、電流與電壓感測及連線產品與設計,縮短充電時間並設計有效率且快速的 EV 充電解決方案
C2000™ 即時 MCU 在 EV/HEV 中的應用,可隨著 EV 架構的演進而擴展並解決問題。C2000 MCU 可以應用於實現高效率的車載充電器。利用我們的偏壓電源和感測技術,以即時數位控制器設計先進架構,以提升電源效率和功率密度,實現快速且有效率的 EV 充電。C2000 MCU 以 32 位元 DSP 核心、進階 PWM、整合式快速 ADC 和窗型比較器為基礎。
- 充電輸入控制更好
- 高功率密度
- 充電更快
- 高效率、高效能 OBC
特色資源
- TIDM-02013 – 具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
- TMS320F280037C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
- TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32 位元 MCU、2x C28x+CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
利用我們針對各種電源拓撲最佳化的數位控制解決方案來催促加快車輛電氣化腳步
我們的數位電源隔離式控制器可協助您為電動自行車應用打造更智慧且更安全的電動車充電解決方案。我們的控制器可改善輸出電源控制與準確度、提升功率密度以支援更快速的動態反應,並可根據充電需求提供有效率的功率因數校正與 DC/DC 轉換。
優點:
- 適合各種功率等級位準的參考設計
- Fusion Digital Power™ GUI 和 Code Composer Studio™ 軟體等專屬電源設計工具
- 應用程式與軟體開發套件有助於加快設計週期
特色資源
- UCD3138A64 – 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器
- UCD3138128A – 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器
- UCD3138PFCEVM-026 – UCD3138 數位功率因數校正預調節器評估模組
- UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027 評估模組
- Designing a digital power supply: How to write firmware – Technical article
- 數位電源控制器簡介 – 影片系列
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
透過可擴充的數位電源平台,在任何情況下都能維持穩定的電能流動,從而保護您的住家、伺服器設備、資料中心、工業設施等
我們的 C2000™ 即時 MCU 平台可開發軟體相容 UPS 平台,範圍從單相位 UPS 到 3 相位線上 UPS,適用於各種電源範圍和各種選項,例如雙向 DC/DC、多相位功能、電池備援等。
優點:
- 超低延遲數位電源控制迴路,可實現高能源效率
- 高解析度與高切換頻率功能,適合採用 GaN 與 SiC
- 軟體相容的即時 MCU 平台,適用於價格敏感的設計 (從單相位 UPS 到多相位多級 UPS 拓撲)
特色資源
- TIDM-HV-1PH-DCAC – 具有電壓來源和併聯模式的單相逆變器參考設計
- TIDM-1000 – 採用 C2000 MCU 的 Vienna 整流器式三相功率因數校正參考設計
- TIDA-01606 – 10-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位 MCU , 2x C28x +CLA CPU ,鎖定步驟, 1.28-MB 快閃記憶體, 16-b ADC , HRPWM , EtherCAT , CAN-FD , AES
- TMS320F2800137 – 具有 120 MHz、256-KB 快閃記憶體、FPU 與 TMU 的 C2000™ 32 位元 MCU
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
以現代數位電源控制實作進階拓撲
不論電源或負載類型為何,數位電源解決方案皆可提升電源轉換及配電系統的效率、可靠性與靈活性。與類比電源不同,數位電源運用先進的週邊設備和數位訊號處理,提供即時監控和適應性回饋。憑藉強大而廣泛的參考設計、評估模組和控制卡生態系統,可有效縮短下一代電源供應器的開發時間。
法規標準要求採用功率因數校正 (PFC) 系統來減輕配電系統的負擔。PFC 級也可提升下游轉換效率。新型轉換器需要隔離式通訊,以及先進且靈活的拓撲來展現最大的效率。數位電源解決方案可改善總諧波失真,並降低 PFC 等級的 EMI。
使用 C2000™ MCU 的雙向高密度 GaN CCM 圖騰柱 PFC
效率高達 99% 且基於 GaN 的 1kW CCM 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 轉換器參考設計
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
越來越多的設計人員必須在各種拓撲中的 DC 電壓間進行轉換。新型 DC/DC 轉換器需要隔離、雙向性或反轉 (與接地相關的切換電壓),且不會犧牲功率密度。數位電源解決方案可同時控制多個電源開關,並透過針對系統最佳化的保護來監控穩固性和安全性。我們提供強大而廣泛的參考設計、評估模組和控制卡生態系統,可有效縮短下一代電源供應器的開發時間。
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 >270-W/in3 的功率密度
從簡單的單相 UPS 到先進的 3 相 3 級雙向電源拓撲,我們的數位電源轉換器解決方案只需單一軟體平台,即可涵蓋從工業到汽車的各種應用。
透過我們強大且廣泛的參考設計、評估模組和控制卡生態系統,有效縮短下一代電源供應器的開發時間。
數位電源設計與開發
不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富的生態系統與使用方便的硬體和軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。
硬體
使用 UCD3138A64OEVM-66、LP-AM263 和 LAUNCHXL-F28P55X 開始開發。為具備數位電源進階經驗的設計人員購買 XDS110 JTAG 探針,或探索我們適用於 C2000™ MCU 和 AM26x MCU 的廣泛硬體解決方案產品組合。
軟體
使用我們的軟體開發套件 (SDK) 更快速地設計應用程式,這些套件可根據所需拓撲提供輕鬆設定和快速開箱即用的韌體存取,從 UCD3138_FW_SDK 到 C2000™ MCU 和 AM26x MCU 的整個軟體生態系統。
TI 開發人員區域
開始使用與投入生產所需的一切,都可在 TI 開發人員專區輕鬆取得。我們在此協助您認識開發流程,並加速您的 C2000™ MCU 或 AM26x MCU 嵌入式系統設計。
教育資源
TI 已開發出各種教育訓練模組、實作實驗室和影片,可作為您的首選學習資源。請在 UCD3138 介紹影片系列中進一步了解裝置架構和設計,或檢視 C2000 ™ MCU 和 AM26x MCU 資源。
合作夥伴
我們的 C2000™ MCU 和 AM26x MCU 合作夥伴是由受人尊敬、信譽卓著的公司所組成之全球社群,提供可補足我們裝置解決方案的產品和服務,包括建模工具、軟體堆疊、快閃記憶體編程解決方案等。
設計工具
Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
Code Composer Studio 是適用於 TI 微控制器與處理器的整合式開發環境 (IDE)。其包含一組用於開發及偵錯嵌入式應用程式的工具。 Code Composer Studio 可於 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌上型電腦下載。您也可造訪 TI 開發人員專區以在雲端使用此工具。
Code Composer Studio 包含最佳化 C/C++編譯器、原始碼編輯器、專案建立環境、偵錯器、性能評測工具及許多其他功能。直覺式 IDE 可帶領您完成應用程式開發流程的每個步驟。熟悉的工具和介面讓您更容易上手。
Code Composer Studio 結合 (...)
Fusion Digital Power Studio
Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family. Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)