Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

半橋式驅動器

我們完整的半橋式閘極驅動器產品組合可在眾多應用領域中提供系統穩固性與高功率密度

parametric-filter檢視所有產品
我們的半橋式驅動器整合了高壓側與低壓側驅動器,減少切換損耗、處理雜訊環境,並提升系統效率。我們提供影片、技術文章和其他文件等資源,可在整個設計流程中為您提供協助。

依類別瀏覽

依匯流排電壓做選擇
<120-V 半橋驅動器

更快速的傳播延遲可加快切換速度,並提高整體系統效率。

<700-V 半橋驅動器

支援較高的電壓,同時仍能為您的終端應用提供最高效率與可靠性。

依應用領域尋找您的半橋式閘極驅動器

TPS7H6015-SEP
半橋式驅動器

耐輻射 60V 半橋 GaN 閘極驅動器

TPS7H6025-SEP
半橋式驅動器

耐輻射 22V 半橋 GaN 閘極驅動器

TPS7H6005-SEP
半橋式驅動器

耐輻射 200V 半橋 GaN 閘極驅動器

UCC27311A-Q1
半橋式驅動器

具有 8V UVLO 和啟用功能的車用 120V 4A 半橋閘極驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.81

UCC27311A
半橋式驅動器

具有 8V UVLO 和啟用功能的 120V 4A 半橋驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.69

UCC27301A
半橋式驅動器

具有 8V UVLO、啟用和連鎖功能的 120V 4A 半橋驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.69

技術資源

Application note
Application note
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
此文件使用具備連鎖的 TI 620-V 半橋閘極驅動器 UCC27710,可為靴帶式電路呈現不同的零組件,並說明如何正確選擇以確保功率 FET 的可預測切換。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
此應用說明簡要說明 UCC27282 優於上一代驅動器,可用於將設計最佳化並增強完整度的益處。 
document-pdfAcrobat PDF
技術文章
技術文章
UCC27712-Q1:將 3 相橋接驅動器更換爲車用 AC 壓縮機中的半橋驅動器
本技術文章重點說明 UCC27712-Q1 半橋閘極驅動器的一些主要性能,優於車用 AC 壓縮機中的一些 3 相橋接驅動器。 

探索精選應用

太陽能
利用 TI 的半橋閘極驅動器設計更有效率且可靠的太陽能變流器
混合式、電動與動力傳動系統
透過 TI 半橋式閘極驅動器,以可靠且有效率的方式為混合動力電動車 (HEV) /EV 設計供電,完全不需犧牲尺寸與重量
電信與伺服器電源
運用 TI 精巧半橋式閘極驅動器產品組合與高驅動強度將功率密度最大化
電器設備
有了 TI 半橋式閘極驅動器,即能可靠地驅動小型家電的功率級,無需在外型尺寸方面做調整
馬達驅動
無刷 DC 功率級中的三個 TI 半橋式驅動器可將閘極驅動器與絕緣閘極雙極電晶體間的空間縮減到最小,並減少切換損耗及電磁干擾
無線基礎設施
運用 TI 精巧半橋式閘極驅動器的高驅動強度和低傳播延遲將功率密度最大化

利用 TI 的半橋閘極驅動器設計更有效率且可靠的太陽能變流器

我們的半橋式驅動器具備更強的驅動強度、更快速的切換特性及多種欠壓閉鎖 (UVLO) 選項,有助於將 DC/DC 功率級的損耗降到最低。

優點:

  • 防止金屬氧化半導體場效應電晶體直通的連鎖。
  • 小型封裝搭配整合式自舉二極體選項有助於縮減印刷電路板尺寸及重量。
  • 包括 5 V 的多種 UVLO 選項,有助於增加頻率,同時可將功率損失降到最低。 

特色資源

參考設計
  • TIDA-050022 – 用於 <100-VIN DC/DC 轉換器的功率級參考設計
產品
  • UCC27282 – 具 5-V UVLO、連鎖和啟用功能的 3-A、120-V 半橋式閘極驅動器
  • UCC27712 – 具有連鎖功能的 1.8A/2.8A、620V 半橋驅動器
  • UCC27211A – 具有 8-V UVLO 和負電壓處理功能的 4-A、120-V 半橋閘極驅動器
硬件開發
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120V、3A、5V UVLO 高壓側低壓側閘極驅動器評估模組

透過 TI 半橋式閘極驅動器,以可靠且有效率的方式為混合動力電動車 (HEV) /EV 設計供電,完全不需犧牲尺寸與重量

我們的半橋式驅動器具備更強的驅動強度、更快速的切換特性及多種欠壓閉鎖 (UVLO) 選項,有助於將 HEV/EV 動力系統的損耗降到最低,並提升可靠性。

優點:

  • 小型封裝搭配整合式自舉二極體選項有助於縮減印刷電路板尺寸及重量。
  • 包括 5 V 在內的多個 UVLO 選項,可在低偏壓電壓下運作,以提高切換頻率,並縮小系統尺寸。
  • 防止金屬氧化半導體場效應電晶體直通的連鎖。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01407 – 車用 400W、48V 電池輸入、12V 輸出電源參考設計
產品
  • UCC27282-Q1 – 具有 5-V UVLO、連鎖和啟用功能的車用 3-A、120-V 半橋閘極驅動器
  • UCC27211A-Q1 – 具有 8-V UVLO 和負電壓處理功能的汽車 4-A、120-V 半橋式閘極驅動器
  • UCC27712-Q1 – 具連鎖功能的車用 1.8-A/2.8-A, 620V 半橋閘極驅動器
硬件開發
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120V、3A、5V UVLO 高壓側低壓側閘極驅動器評估模組

運用 TI 精巧半橋式閘極驅動器產品組合與高驅動強度將功率密度最大化

從圖騰柱功率因數修校正到 DC/DC 功率級,我們的半橋式驅動器提供高驅動強度、更快速的切換特性及多重欠壓閉鎖 (UVLO) 選項,有助於將損耗減到最少。

優點:

  • 防止金屬氧化半導體場效應電晶體直通的連鎖。
  • 小型封裝搭配整合式自舉二極體選項有助於縮減印刷電路板尺寸及重量。
  • 包括 5 V 的多種 UVLO 選項,有助於增加頻率,同時可將功率損失降到最低。

特色資源

產品
  • UCC27282 – 具 5-V UVLO、連鎖和啟用功能的 3-A、120-V 半橋式閘極驅動器
  • UCC27211A – 具有 8-V UVLO 和負電壓處理功能的 4-A、120-V 半橋閘極驅動器
  • UCC27714 – 4-A、600-V 半橋閘極驅動器

有了 TI 半橋式閘極驅動器,即能可靠地驅動小型家電的功率級,無需在外型尺寸方面做調整

由於精巧封裝尺寸的可靠性提升,我們的半橋式驅動器有助於減少無刷 DC 馬達驅動器中的印刷電路板 (PCB) 和整體系統尺寸。

優點:

  • 小型封裝搭配整合式自舉二極體選項有助於縮減 PCB 尺寸及重量。
  • 針對馬達感應瞬變的彈性負電壓處理。
  • 防止金屬氧化半導體場效應電晶體直通、MOSFET 直通的連鎖。

特色資源

產品
  • LM5108 – 具有啟用和連鎖功能的 2.6A、110V 半橋式閘極驅動器
  • UCC27710 – 具有連鎖功能的 0.5-A/1.0-A、620-V 半橋閘極驅動器
  • LM2105 – 具有 5-V UVLO 與整合式舉二極體的 107-V 0.5-A/0.8-A 半橋閘極驅動器

無刷 DC 功率級中的三個 TI 半橋式驅動器可將閘極驅動器與絕緣閘極雙極電晶體間的空間縮減到最小,並減少切換損耗及電磁干擾

由於小型尺寸封裝的可靠性提升,我們的半橋式驅動器有助於減少無刷 DC 馬達驅動器中的印刷電路板 (PCB) 和整體系統尺寸。

優點:

  • 小型封裝搭配整合式自舉二極體選項有助於縮減 PCB 尺寸及重量。
  • 針對馬達感應瞬變的彈性負電壓處理。
  • 防止金屬氧化半導體場效應電晶體直通的連鎖。

特色資源

產品
  • LM5108 – 具有啟用和連鎖功能的 2.6A、110V 半橋式閘極驅動器
  • LM5106 – 具 8V-UVLO 和可編程失效時間的 1.2-A、1.8-A 100-V 半橋閘極驅動器
  • LM2105 – 具有 5-V UVLO 與整合式舉二極體的 107-V 0.5-A/0.8-A 半橋閘極驅動器

運用 TI 精巧半橋式閘極驅動器的高驅動強度和低傳播延遲將功率密度最大化

我們的半橋式閘極驅動器具備低傳播延遲和延遲比對,有助於將圖騰柱功率因數修正或 DC/DC 功率級中的損失降到最低。

優點:

  • 小型無引線封裝搭配整合式自舉二極體選項有助於縮減印刷電路板尺寸及重量。
  • 包括 5 V 的多種欠壓閉鎖選項,有助於增加頻率,同時可將功率損失降到最低。
  • 防止金屬氧化半導體場效應電晶體直通的連鎖。

特色資源

產品
  • UCC27211A – 具有 8-V UVLO 和負電壓處理功能的 4-A、120-V 半橋閘極驅動器
  • UCC27282 – 具 5-V UVLO、連鎖和啟用功能的 3-A、120-V 半橋式閘極驅動器
  • UCC27714 – 4-A、600-V 半橋閘極驅動器

設計與開發資源

參考設計
用於 <100-VIN DC/DC 轉換器的功率級參考設計
此參考設計實現基於 UCC27282 120V 半橋 MOSFET 驅動器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET 的高頻功率級設計。憑藉高效率開關和靈活的 VGS 操作範圍,此設計可減少整體閘極驅動器和傳導損耗,以達到最佳效率。此功率級設計可廣泛套用至許多空間有限的應用項目,如電信磚型電源模組,太陽能轉換器和 DC 馬達驅動。
參考設計
具有數位控制且適用於電信應用的 600W 半磚式 DC/DC 轉換器參考設計

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

參考設計
用於 HVAC 壓縮機的車用高電壓、高功率馬達驅動器參考設計
此無刷 DC (BLDC) 馬達參考設計使用 UCC27712-Q1 高壓側與低壓側閘極驅動器,以及離散式絕緣閘極雙極電晶體 (IGBT) 半橋,控制汽車 HVAC(暖氣、通風及空調)壓縮機。此參考設計使用具有三相馬達控制演算法的 TI InstaSPIN 軟體,設計師可採用 Piccolo 微控制器 (MCU) 唯讀記憶體 (ROM) 中的特殊程式庫,並且為無感測器(速度及扭力)馬達控制應用的設計師提供專業工具。

與半橋式驅動器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。