AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)

運用我們的控制器產品將電源轉換最佳化,涵蓋各種隔離式與非隔離式電源拓撲

parametric-filter檢視所有產品
我們提供全球最大的全方位高性能 AC/DC 和 DC/DC 控制器產品系列,且具備最廣泛的電源拓撲選項。我們的簡易裝置可協助您打造創新且與眾不同的電源供應,提供高效率、高功率密度與高性能電源轉換。

依類別瀏覽

選擇 AC/DC 與隔離式 DC/DC 控制器
LM51772
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)

具 I2C 介面的 55-V 大範圍 VIN 四開關降壓升壓控制器

約略價格 (USD) 1ku | 2.711

LM5171
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)

80-V dual-channel bidirectional buck-boost controller

約略價格 (USD) 1ku | 2.542

TPS61289
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)

26-V 20-A 雙向降壓升壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.84

UCC28750
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)

適合離線應用且具二次側調節 (SSR) 的電流模式返馳控制器

約略價格 (USD) 1ku | 0.075

UCC25660
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)

寬 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 0.9

LM25185-Q1
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)

具低 IQ 與低 EMI 的車用、42-VIN 一次側調節返馳控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.2

技術資源

Application note
Application note
UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
自 1980 年代中期推出以來,這些 PWM 控制器已成爲電源供應產業中使用最廣泛的控制策略。請閱讀更多資訊以了解原因。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters
閱讀此應用說明以進一步了解有關使用 LM25037 設計較高功率升壓轉換器的詳細資訊。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter
了解如何提升任何電流模式轉換器的性能,同時減少甚至消除問題區域。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

牽引轉換器與馬達控制
運用我們的多用途車規 PWM 控制器,實現牽引逆變器設計的靈活性,進而打造出可靠且高性能的動力總成解決方案
汽車加熱與冷卻
使用我們的高性能車規 PWM 控制器為電動車 (EV) 設計靈活、高功率密度的加熱與冷卻系統
電信和伺服器電源
運用我們多用途高效能 PWM 控制器,最大限度地提升電信和伺服器電源設計的效率並提升功率密度
OBC 與 DC/DC 轉換器
運用我們的多拓撲車規 PWM 控制器、在車載充電器和 DC/DC 轉換應用中實現高效率的能源傳輸和更高的功率密度
馬達驅動
運用我們的多拓撲 PWM 控制器,滿足 AC 與伺服驅動功率級模組中嚴格的尺寸、效率、EMI 和穩壓要求
太陽能及能源儲存系統
我們的 PWM 控制器可處理高達 1500 V 的太陽能逆變器輸入電壓,這有助於可靠、高性能的隔離式電源供應器設計

運用我們的多用途車規 PWM 控制器,實現牽引逆變器設計的靈活性,進而打造出可靠且高性能的動力總成解決方案

在電動車中實現高電壓電池時,需要能產生低電壓軌的高效率電源供應器。這些電壓軌需要由低電壓 (12 V 至 48 V) 或高電壓 (400 V 至 800 V) 電池產生、以確保牽引逆變器的高可靠性。

我們的 PWM 控制器:

  • 可處理廣泛的輸入電壓範圍,能夠支援低電壓和高電壓電池產生電壓軌。
  • 支援隔離式 (返馳、順向式) 和非隔離式 (降壓、升壓、SEPIC) 拓撲以實現靈活性。
  • 可使用 Si 或 SiC FET,進一步提升動力總成的效率與可靠性。

特色資源

參考設計
  • PMP23061 – 適用於牽引逆變器應用的預先穩壓隔離驅動器偏壓電源參考設計
  • TIDA-01505 – 支援再生煞車系統測試的車用 40-V 至 1-kV 輸入返馳參考設計
產品
  • UCC28C53-Q1 – 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期
  • UCC2803-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 100% 工作週期的車用 12V VCC 單端 1MHz 電流模式 PWM 控制器
  • UCC2808A-2Q1 – 車用 4.1V 至 15V、1A 推挽電流模式 PWM 控制器
硬件開發
  • UCC28C56EVM-066 – 適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

使用我們的高性能車規 PWM 控制器為電動車 (EV) 設計靈活、高功率密度的加熱與冷卻系統

汽車產業從內燃機過渡時,需要重新設計加熱、通風與空調系統以支援高壓電源。因此就需要隔離式電源供應器,以便最大限度地提高效率,同時維持低電磁干擾 (EMI)。

我們的 PWM 控制器:

  • 能夠處理廣泛的輸入電壓範圍,可為低電壓 (12 V – 48 V) 或高電壓 (400 V – 800 V) 電池供電。
  • 輕鬆調整上升/下降時間以符合 EMI 規範。
  • 透過隔離式 (返馳、順向) 和非隔離式 (降壓、升壓、SEPIC) 拓撲提供設計靈活性。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01505 – 支援再生煞車系統測試的車用 40-V 至 1-kV 輸入返馳參考設計
  • PMP20852 – 3W 隔離三路輸出返馳式轉換器參考設計
產品
  • UCC28C51-Q1 – 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期
  • UCC2813-5-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 50% 工作週期的車用經濟型單端 1MHz 電流模式 PWM 控制器
  • UCC2803-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 100% 工作週期的車用 12V VCC 單端 1MHz 電流模式 PWM 控制器
硬件開發
  • UCC28C56EVM-066 – 適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組
技術資源

運用我們多用途高效能 PWM 控制器,最大限度地提升電信和伺服器電源設計的效率並提升功率密度

電信與伺服器電源應用渴望進一步突破效率與功率密度的極限。具備多功能 PWM 控制器的功率級與輔助電源設計彈性,有助於打造出成本最佳化、高性能的解決方案,進而縮小系統尺寸。

我們的 PWM 控制器:

  • 支援隔離式拓撲 (半橋、全橋、推挽、返馳、順向),以實現高效率、成本最佳化的功率級和輔助電源解決方案。
  • 支援非隔離式拓撲 (降壓、升壓、SEPIC) 以提供穩壓 DC 輸出。

特色資源

參考設計
  • PMP11287 – 超寬輸入範圍 (10.8V 至 264V) 偏壓電源參考設計
  • PMP7246 – 採用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 輸入、350W 慢汲極調變電源轉換器參考設計
產品
  • UCC28C54 – 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期
  • LM5036 – 具有整合式輔助偏壓電源和調整預偏壓啟動功能的半橋 PWM 控制器
  • LM5045 – 具整合式 MOSFET 驅動器的全橋 PWM 控制器
硬件開發
  • UCC28C56EVM-066 – 適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組
技術資源

運用我們的多拓撲車規 PWM 控制器、在車載充電器和 DC/DC 轉換應用中實現高效率的能源傳輸和更高的功率密度

在車載充電器和 DC/DC 轉換器中、高電壓電池的實作有賴於支援廣泛電壓轉換的電源供應器。這些電源供應器必須支援從 12 V 到 800 V 的內部電壓軌之間的高效率能源傳輸。

我們的 PWM 控制器:

  • 處理廣泛的輸入電壓範圍設計、以支援電動車電池間的高效率能源轉換。
  • 透過隔離式 (返馳、順向) 和非隔離式 (降壓、升壓、SEPIC) 拓撲提供設計靈活性。
  • 可使用 Si 或 SiC FET,進一步提升動力總成的效率與可靠性。

特色資源

參考設計
  • PMP23061 – 適用於牽引逆變器應用的預先穩壓隔離驅動器偏壓電源參考設計
  • TIDA-01505 – 支援再生煞車系統測試的車用 40-V 至 1-kV 輸入返馳參考設計
產品
  • UCC28C56H-Q1 – 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/15.5-V UVLO、100% 工作週期
  • UCC28C51-Q1 – 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期
  • UCC2803-Q1 – 具有 4.1V/3.6V UVLO 100% 工作週期的車用 12V VCC 單端 1MHz 電流模式 PWM 控制器
硬件開發
  • UCC28C56EVM-066 – 適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

運用我們的多拓撲 PWM 控制器,滿足 AC 與伺服驅動功率級模組中嚴格的尺寸、效率、EMI 和穩壓要求

要設計出成功的馬達驅動功率級模組,就必須在尺寸、效率、EMC 和穩壓要求間取得平衡、因此設計靈活性和易用性成為了提升馬達控制性能的重要關鍵。

我們的 PWM 控制器:

  • 支援隔離式 (返馳、順向式) 和非隔離式 (降壓、升壓、SEPIC) 拓撲,可有效率地產生穩壓電壓軌。
  • 具有易於調整的上升和下降時間,將功率級與控制電路間的 EMI 雜訊降到最低。
  • 允許使用 Si 或 SiC FET,實現電源供應器設計的靈活性。

特色資源

參考設計
  • PMP23061 – 適用於牽引逆變器應用的預先穩壓隔離驅動器偏壓電源參考設計
  • PMP22899 – 24-W、120-VAC 至 24-VDC 降壓轉換器參考設計
產品
  • UCC28C52 – 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、100% 工作週期
  • UCC28C56H – 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/15.5-V UVLO、100% 工作週期
硬件開發
  • UCC28C56EVM-066 – 適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

我們的 PWM 控制器可處理高達 1500 V 的太陽能逆變器輸入電壓,這有助於可靠、高性能的隔離式電源供應器設計

現代的太陽能逆變器和電源轉換系統需要隔離式電源供應器、才能處理來自太陽能電池陣列和電池儲能系統等的廣泛輸入電壓,以產生內部直流電壓,同時實現高可靠性和轉換效率。

我們的 PWM 控制器:

  • 可承受高達 150°C 的工作最大接面溫度,適用於最嚴苛的環境。
  • 允許使用 Si 或 SiC FET,實現設計、性能和成本方面的靈活性。
  • 支援廣泛輸入電壓範圍設計,最適合電網基礎設施應用。

特色資源

參考設計
  • PMP11287 – 超寬輸入範圍 (10.8V 至 264V) 偏壓電源參考設計
  • TIDA-01505 – 支援再生煞車系統測試的車用 40-V 至 1-kV 輸入返馳參考設計
產品
  • UCC28C54 – 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期
  • UCC28C56H – 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/15.5-V UVLO、100% 工作週期
硬件開發
  • UCC28C56EVM-066 – 適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

設計與開發資源

開發板
適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

UCC28C56EVM-066 是高效率的一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳輔助電源供應,適用於 EV 和 HEV 汽車動力傳動系統。該設計爲 800-V 電池系統提供 15.2-VTYP、40-W 輸出。在 125 V 到 1000 V 的輸入電壓範圍內可提供 40 W。確切的輸出電壓視負載而定。從 40-V 至 125-V 輸入,該設計將提供 20 W。EVM 採用 1700-V 碳化矽 (SiC) MOSFET,是 800-V 電池系統的理想選擇。

參考設計
適用於牽引逆變器應用的預先穩壓隔離驅動器偏壓電源參考設計
這款預先穩壓隔離式開迴路 LLC 變壓器驅動器轉換器參考設計,為牽引變流器應用提供四個 18-V 輸出,總功率高達 6 W。LLC 拓撲可讓變壓器擁有顯著的漏感,但初級-次級電容卻要小很多,因此可大幅減少通過偏壓變壓器的共模電流注入。升壓前置穩壓器的設計旨在爲支援 6-W 輸出上限的 LLC 轉換器提供 7.5 W。
參考設計
超寬輸入範圍 (10.8V 至 264V) 偏壓電源參考設計
The PMP11287 can handle 10.8VDC to 264VDC or 15VAC to 264VAC input voltage range and generate 12V/55mA output. With the use of UCC2813 PWM controller (up to 100% duty cycle) and Buck-boost topology, this ultra-wide input range power supply is made possible. Dimension of this board is 20mm (W) x (...)

與AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。