我們的射頻放大器適用航太與國防、測試與測量及無線基礎架構應用,提供從 DC 到 8 GHz 的各種頻率。我們的產品組合提供強大的 OIP3 線性效能,以及領先業界的 HD2/HD3 失真性能,同時協助您實現系統成本和空間最佳化。
依類別瀏覽
設計與開發資源
開發板
具主動式平衡不平衡轉換器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 參考設計評估板
AFE79-LMH9-EVM 評估模組 (EVM) 是用於評估與主動式平衡不平衡轉換器 LMH9xxx 系列介接的整合式 RF 取樣收發器 AFE79xx 系列之性能的電路板。此 AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。此裝置非常適合支援新一代 5G 大規模 MIMO 主動天線系統的需求,同時介接收發器輸出和驅動功率放大器 (PA) 輸入。預設情況下,電路板設定為 100 Ω 差動輸入配對及 50 Ω 單端輸出配對,可輕鬆介接 50 Ω 測試設備。EVM 隨時皆可透過使用板載連接器,連接 +3.3-V (...)
參考設計
串接 LMH5401 和 LMH6401 參考設計
A wideband single-ended to differential conversion reference design in both DC- and AC- coupled applications is presented. The design evaluates the performance of the LMH5401 and LMH6401 cascade and offers insight into the design.