TOP
Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

零件等級

零件等級

德州儀器 (TI) 了解半導體品質與可靠性標準十分重要。有鑑於此,我們的零件等級可協助您更輕鬆地尋找符合業界標準的零件。

等級說明

等級
說明和目標應用
目錄     TI 將其大部分零件分類為目錄產品,這是根據 TI 自有的品質標準加以發佈。
汽車 汽車類零件專為汽車應用所設計,可協助設計人員符合汽車電子協會 (AEC)-Q100 或 AEC-Q101 標準,或是符合其他汽車規格。如需詳細資訊,請參閱產品的產品規格表。
強化型產品 TI 分類強化型產品 (EP) 以用於航太及國防應用。我們的強化型產品 (-EP) 塑膠產品組合,可提供符合航太合格電子組件 (AQEC) 標準且堅固耐用的商用現成產品。若要進一步了解,請參閱「增強型產品選擇指南」和「QML 流程、其重要性和獲得批次資訊」。
軍用 TI 軍用類零件適用於國防和特定航太電子產品。此分類需要採用統一的方法、控制措施和程序開發零件,並且需測試在電子系統中所使用的微電子裝置,包括進行基本環境測試,以針對軍事行動周遭的自然惡劣天候和條件所造成的有害影響,判斷其耐受性。請參閱產品規格表以取得詳細資訊,藉此了解產品是否符合軍用性能規格 MIL-PRF-38535 (合格製造商清單 [QML] Class Q 和 Class N)。
航太 TI 提供符合航太或航太級認證的零件,以供在航太電子應用使用。我們的產品組合包括 QML Class V 或類似標準、抗輻射保證積體電路 (IC) 或耐輻射 IC,在在證明本公司對航太電子市場的長期承諾。若要進一步了解,請參閱「電子產品的輻射手冊」和「使用航太級強化塑膠產品降低近地軌道任務的風險」。
高溫                         TI 高溫零件可承受電子系統中的極端溫度。高溫產品以陶瓷 (210°C)、高溫塑膠 (175°C) 和已知優質晶粒提供。

零件分類

等級
目錄
汽車
強化型產品 (EP)
軍用
航太
分類
商業
AEC-Q100
強化型產品 (EP)
QML-Q
航太 EP
SHP
QML-P
QML-Y
QML-V
提供生產測試與文件 廠商項目圖 (VID)
yes
yes
yes
標準微電路圖 (SMD)
yes
yes
yes
yes
處理符合性報告
yes
yes
yes
yes
yes
yes
處理符合性報告內容
MIL-PRF-38535 A、B、C、D 組
參閱產品頁面
MIL-PRF-38535 A、B、C、D、E 組
製造 單一受到控制的基線
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
每捲盤可能有多個晶圓批次
yes
yes
yes
每個晶圓批次的壽命測試
yes
yes
yes
yes
包裝 封裝結構 塑膠 塑膠 塑膠 密封 塑膠 塑膠 採用包覆成型的塑膠打線或覆晶
無包覆成型的塑膠覆晶 密封
接合打線 Au/Cu
Au/Cu
Au Al Au Au Au 不適用 Al
可以使用純錫 (Sn) 鉛塗層嗎?
yes
yes
封裝內可能含 >97% 錫 (Sn)
yes
yes
覆晶 覆晶
需要生產預燒 除非以符合 DLA 的方式最佳化,否則需預燒
yes
yes
yes
yes
根據 ASTM E595 進行釋氣測試
yes
yes
yes
yes
不適用
輻射 TID 特性範圍 (krad/Si) 30 至 50
50 至 300
TID 輻射批次驗收測試 (RLAT) 範圍 - RHA (krad/Si)
20、30 或 50
50、100 或 300
SEL 抗擾度 (MeV*cm2/mg)
≥43 ≥60
典型溫度範圍
-40 至 +85°C
-40 至 +125°C -55 至 +125°C
-55 至 +125°C
-55 至 +125°C
-55 至 +125°C
-55 至 +125°C
-55 至 +125°C
-55 至 +125°C

表格說明每種分類等級的典型值。如需精確數據或詳細資訊,請參閱特定產品頁面。

定義:

SMD = 標準微電路圖
VID = 廠商項目圖
QML = 認證製造商清單
TID = 總游離劑量
SEL = 單事件閂鎖
RHA= 耐輻射保證

了解零件級等級與產品級等級

TI 提供其零件的等級,也稱為可訂購零件編號。在 TI.com 上,會將多個零件分組至同一產品頁面中。如果單一產品頁面中的零件有多個等級,TI 會顯示所有適用等級,並適時闡明適用的零件級等級。