Bluetooth® 低功耗
經過驗證的解決方案可輕鬆地將 Bluetooth 低功耗 (LE) 加入到汽車、工業或個人電子應用領域。
將 Bluetooth 低功耗引進更多產品中
使用新款 SimpleLink™ CC2340 無線 MCU 實現高品質 Bluetooth 低功耗,開始開發您的下一個連線應用。運用我們 <710nA 的待機電流、工業溫度支援與高品質 RF,您可為醫療、存取點、智慧住宅、資產追蹤、個人電子產品等應用加入 Bluetooth LE。
依類別瀏覽
設計與開發資源
適用於 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 低能耗 MCU 的 CC2340R5 LaunchPad™ 開發套件
此 LaunchPad 開發套件可藉由支援 Bluetooth 5 低耗能 (LE) 及 2.4-GHz 專利通訊協定的 SimpleLink Bluetooth 低耗能 MCU 加快開發速度。軟體支援由 SimpleLink 低功率 F3 軟體開發套件 (SDK) 提供。
SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功率 SDK 支援 CC13xx、CC23xx 及 CC26xx 產品系列。這些 SDK 搭配可提供適合開發 Sub-1 GHz 與 2.4 GHz 應用的全方位軟體套件,包括在 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 無線 MCU 上支援 Bluetooth® 低功耗、網狀網路、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 型、專有與多協定解決方案。
SimpleLink Connect 行動應用程式
SimpleLink Connect 行動應用程式是 Bluetooth® 低功耗應用範例,適用於搭配以下項目的行動裝置:
- 執行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 裝置
- 連接至執行 CC33XX-SOFTWARE 之主機的 CC33xx 裝置
應用程式提供了基準,讓使用者可使用 iOS 或 Android 快速建置自己的行動應用程式。提供原始碼,便於客製化。
為何選擇 TI Bluetooth 低功耗
領先業界的低功耗性能
運用我們的低功耗 Bluetooth LE 產品,提供 0.85µA 待機電流過熱、以 10dBm 運作的同級最佳鈕釦型單芯電池等功能,增加您的電池續航力。
最具可擴充性且最平價的產品組合
具備從 SoC 到模組之可擴充周邊設備,和高達 704kB 的快閃記憶體的針腳對針腳及軟體相容產品組合。
穩固的軟體堆疊
使用 SimpleLink 軟體開發套件 (SDK) 的任何協定或應用的一站式服務。我們提供可靠、完整的軟體,且已針對低功耗裝置最佳化。
品質、可靠性與認證
我們的 Bluetooth 解決方案經過實證與測試,符合最高汽車、工業與法規遵循標準,並提供 Bluetooth SIG 的簡易認證。
Bluetooth 低功耗技術
透過 Bluetooth 通道探測技術實現高準確度、低成本和安全測距
Bluetooth 通道探測功能擴展了 Bluetooth 無線技術範圍,使其超出支援的接收訊號強度指示能力,進而實現高準確度、低成本和安全的測距設計。
Bluetooth 通道探測技術使用基於相位的測距來增強準確性,並且使用隨機調變資料封包的來回時間來增強安全性。
Apple Find My 網路是已加密的匿名網路,由數億部 Apple 裝置組成,可以幫助使用者找到透過 Bluetooth 低功耗運作的裝置。將 CC2340R5 加入到任何設備都可以啓用 Find My Network 功能。從滑板車到耳塞式耳機,消費者不怕再遺失任何東西。
TI Bluetooth 網狀網路
探索如何使用 TI 的 Bluetooth 網狀網路解決方案,建立低功耗感測器及自動化應用。憑藉 1-µA 待機電流加強電池續航力,TI 的低功耗 Bluetooth 解決方案產品組合針對網狀網絡中的不同節點支援多樣化的要求。
網路研討會:運用網狀術延伸您的無線網路
探索精選應用
為各種低功耗或高性能的建築自動化產品新增可靠的 Bluetooth 低耗能連線
TI 在開發具連線裝置方面的經驗超過 20 年,可幫助:
- 打造連結各種感測器和控制器的低功耗連網 Bluetooth 型建築自動化系統,可協助啟用安全的遠端監測與控制。
- 啟用低功率門禁控制系統,允許智慧化入房方式。
- 將多個感測器連接至 HVAC 閘道,以最佳方式控制室內環境。
特色資源
- TIDA-00374 – 可讓鈕釦電池壽命長達 10 年以上且適用於星狀網路的濕度及溫度感測器節點參考設計
- TIDA-00757 – 使用 4 節 AA 電池並可實現 5 年以上電池壽命的智慧鎖參考設計
- TIDA-00756 – 具有 10 年以上鈕釦電池壽命且永久開啟的低功耗氣體感測參考設計
- BLE 快速入門和常見問題解答 – 技術文章
- BT-POWER-CALC – 藍牙功率計算機工具
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)
在醫療應用中使用 Bluetooth 低耗能,以改善病患健康與福祉
有了 Bluetooth 低耗能,醫療裝置可以變得比以往更聰明,能夠對胰島素幫浦、血糖監視器等醫療裝置進行無線監測與控制。
- 提供低功率無線連接,以拔掉電線和纜線的方式提高患者舒適度。
- 保護患者資料,並允許醫生透過無線連接即時存取。
- 實現小巧體積與超低功耗解決方案的穿戴式裝置。
特色資源
- TIDA-01580 – 適用於醫療和消費者穿戴式裝置的無線 ECG、SpO2、PTT 和心率監測器參考設計
- TIDA-01624 – 啟用 Bluetooth® 的高準確度皮膚溫度測量彈性 PCB 貼片參考設計
- CC2652R7 – 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
- CC2640R2F – 具 128-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU
- CC2651R3SIPA – 具有整合式天線的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組
- 如何開發醫療溫控貼片 – 技術文章
- BT-POWER-CALC – 藍牙功率計算機工具
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 低功耗
以 Bluetooth 低功耗提升電網基礎設施應用,降低維護成本並提升效率
隨著監測與控制功能的提升,電網也一天比一天聰明,讓您能夠:
- 在具備 Bluetooth 低耗能連線的家庭公用事業電錶上提供無線支付功能。
- 使用成本更低、更可靠的無線連線來取代光纖埠電纜。
- 透過智慧型裝置連線,啟用遠端顯示器的簡易維護介面。
特色資源
- TIDC-BLE-METER-READING – 適用於能源監測的 Bluetooth 低耗能參考設計
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 低功耗
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)