Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
Breites Sortiment an Präzisions-DACs mit starkem Ökosystem für Ihre Designanforderungen
Unser Sortiment an Präzisions-Digital-Analog-Wandlern (DAC) bietet eine Vielzahl von Produkten, welche optimale Steuerungs-, Signalerzeugungs-, Vorspannungs- und Kalibrierungsanwendungen möglich machen. Mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit und bis zu 96 Kanälen liefert unser Sortiment an Präzisions-DACs zahlreiche Optionen im Bereich hohe Genauigkeit, hoher Durchsatz, geringe Baugröße und niedriger Stromverbrauch.
Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Niederspannung
Hohe Spannung
Sonstige Kategorien
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Verwenden Sie Präzisions-DACs, um analoge Spannung (±10 V) und Ströme (4 mA bis 20 mA) in speicherprogrammierbaren Steuerungen, Aktoren, digitalen Steuerungssystemen sowie Feld- und Sensortransmittern zu ermöglichen.
Mess- und Prüftechnik
Die Verwendung unserer Präzisions-DACs kann dazu beitragen, eine hohe Genauigkeit, Dichte und Leistung in fortschrittlichen Prüf- und Messsystemen und -instrumenten zu ermöglichen.
Luftfahrt und Verteidigung
Verwenden Sie unsere strahlungsbeständigen Präzisions-DACs in Designs, die eine hohe Genauigkeit, einen geringeren Stromverbrauch und eine kleine Grundfläche erfordern.
Automobilindustrie
Reduzierung des Software-Overheads in Automobilanwendungen durch intelligente DACs und intelligente analoge Frontends
Verwenden Sie Präzisions-DACs, um analoge Spannung (±10 V) und Ströme (4 mA bis 20 mA) in speicherprogrammierbaren Steuerungen, Aktoren, digitalen Steuerungssystemen sowie Feld- und Sensortransmittern zu ermöglichen.
Merkmale:
- ±24-mA-Strom- und ±12-V-Spannungsausgänge in einem einzigen Baustein für die programmierbare Logiksteuerung.
- Extrem niedriger Strom von 220 µA bei einer Versorgungsspannung von 1,8 V sowie ein integriertes Highway Addressable Remote Transducer-Modem für schleifengespeiste Sensor-Transmitter.
- Gesamtfehler (0,1 % vom Skalenendwert) bei Betriebstemperaturen von –40 °C bis 125 °C.
- Integrierte Fehlererkennung, Alarme und Watchdog-Timer.
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
- TIPD215 – Analoges Vierkanal-Ausgangsmodul mit weniger als 1 W und adaptivem Power-Management – Referenzdesign
- TIDA-00648 – Referenzdesign für 4-20 mA Stromschleifensender
PRODUKTE
- AFE882H1 – Energieeffizientes AFE mit HART®, 16 Bit-DAC, 12 Bit-ADC für SPS- und Sensor-Transmitter-Anwendun
- DAC8760 – Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe
- DAC8775 – Vierkanaliger 16-Bit-DAC mit programmierbarem Strom- und Spannungsausgang
TECHNISCHE RESSOURCEN
- Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H – Application brief
- Combined Voltage and Current Output with the DACx760 – Application note
Die Verwendung unserer Präzisions-DACs kann dazu beitragen, eine hohe Genauigkeit, Dichte und Leistung in fortschrittlichen Prüf- und Messsystemen und -instrumenten zu ermöglichen.
Merkmale:
- Diskrete Präzisions-DACs mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit.
- Hohe Genauigkeit und vollständige Monotonie (± Nichtlinearität des niedrigstwertigen Bits und differenzielle Nichtlinearität).
- Mehrere Ausgangstypen (gepufferte und ungepufferte Eingangs- und Ausgangsspannung).
- Hohe Dichte an Kanälen – bis zu 16.
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
- TIDA-01040 – Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen
- TIDA-01041 – Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5
PRODUKTE
- DAC11001B – Hochwertiger monotoner 20-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und herausragend
- DAC80508 – Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz
- DAC80504 – Echter 4-Kanal-SPI-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im QFN-Gehäuse mit präziser interner Refe
HARDWARE-ENTWICKLUNG
- BP-DAC11001EVM – DAC11001 – BoosterPack™-Plug-in-Modul mit monotonem DAC, 20 Bit, extrem geringem Rauschen, geringem
Verwenden Sie unsere strahlungsbeständigen Präzisions-DACs in Designs, die eine hohe Genauigkeit, einen geringeren Stromverbrauch und eine kleine Grundfläche erfordern.
Merkmale:
- QML (Qualified Manufacturers List) Klasse V-zertifizierte 12-Bit-DACs mit großem Dynamikbereich
- Diskrete Präzisions-DACs mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit.
- Geringstmöglicher Energieverbrauch pro Kanal
- Prozessorunabhängige Anwendungen mit Wellenformerzeugung
- Hochpräzise programmierbare Verstärkervoreinstellung mit Schutz durch Leistungssequenzierung.
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
- DAC121S101QML-SP – Micropower-D/A-Wandler, 12 Bit, mit Rail-to-Rail-Ausgang
- AFE10004 – 4-Kanal-Leistungsverstärker-Monitor und -Controller mit EEPROM und Ausgangsschaltern
- DAC11001B – Hochwertiger monotoner 20-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und herausragend
TECHNISCHE RESSOURCEN
- Space-Grade, 100-krad, Voltage-Controlled Current Sink (0–200 mA) Circuit – Application brief
- Temperature Compensation of Power Amplifier FET Bias Voltages – Application note
Reduzierung des Software-Overheads in Automobilanwendungen durch intelligente DACs und intelligente analoge Frontends
Merkmale:
- LED-Mustergenerierung wie Ein-/Ausblenden und Sequenzierung.
- Diagnose, Erkennung, Kommunikation und Reaktion bei Systemfehlern.
- Erzeugung von Wellenformen wie Pulsbreitenmodulation, Sinus- und Rechteckwellen.
- Ein-Draht-Kommunikation über den gesamten Fahrzeugkörper.
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
- DAC43701-Q1 – Intelligenter 8-Bit-1-Kanal-VOUT-DAC für die Automobilindustrie mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerato
- DAC43901-Q1 – Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und Ein-/Ausbl
TECHNISCHE RESSOURCEN
- Smart DAC Product Selection Guide – Product overview
- Was ist ein intelligenter DAC? – Video
Technische Ressourcen
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - DACs
Diese bedarfsgerechten Kurse und Anleitungen beleuchten nicht nur einführende Ideen hinsichtlich der Bausteinarchitektur, sondern vermitteln auch fortgeschrittene anwendungsspezifische Problemlösungen unter Verwendung von Theorie und praktischen Kenntnissen.
Ressource
Präzisions-DAC-Schaltungen
Durchstöbern Sie eine umfangreiche Bibliothek von Teilschaltungsideen für Präzisions-DACs, die Sie einfach an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – mit einem kostenlosen E-Book
Video
Einführung zu Präzisions-DACs
Erfahren Sie, was ein Präzisions-DAC ist, was das TI-Sortiment bereitstellt und entdecken Sie einige Anwendungen, in welchen Sie diese Bausteine finden können.