DAC121S101-SEP
Strahlungstoleranter Digital-Analog-Wandler, einkanalig, energieeffizient (0,57 mW), 12-Bit, 5,5 V
DAC121S101-SEP
- Radiation tolerance:
- Total ionizing dose (TID): 30krad (Si)
- Single-event latch-up (SEL): 43MeV-cm2/mg
- Single-event functional interrupt (SEFI): 43MeV-cm2/mg
- Space-enhanced plastic (space EP):
- Outgassing test performed per ASTM E595
- Vendor item drawing (VID) V62/24641
- Supports defense and aerospace application temperature range: –55°C to +125°C
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Specified monotonicity
- Low-power operation
- Rail-to-rail voltage output
- Power-on reset to zero-scale output
- Wide power-supply range of 2.7V to 5.5V
- Small package:
- 8-pin VSSOP (3mm × 3mm)
- Power-down feature
- Key specifications:
- 12-bit resolution
- DNL: −0.15LSB, +0.35LSB (typical)
- 12µs output settling time (typical)
- 4mV zero-code error (typical)
- Full-scale error at −0.07%FSR (typical)
The DAC121S101-SEP device is a full-featured, general-purpose, 12-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7V to 5.5V supply and consumes just 177µA (typical) of current at 3.6V. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces.
The supply voltage serves as the voltage reference for the DAC121S101-SEP, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit powers up the DAC output to zero volts until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microwatt (typical).
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC121S101-SEP 12-Bit, Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter datasheet | PDF | HTML | 11 Dez 2024 |
* | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report | PDF | HTML | 13 Dez 2024 |
* | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Radiation Tolerant, CMOS, 12-Bit Digital to Analog Converter (DAC) TID Report | PDF | HTML | 12 Dez 2024 |
* | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 11 Dez 2024 |
EVM User's guide | DAC121S101-SEP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 27 Sep 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul (EVM) DAC121S101-SEP ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung von Funktionen und der Leistung des DAC121S101-SEP. Das EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden.
Der (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.