Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

Maximieren Sie Leistungsdichte und Effizienz mit unserem Sortiment an GaN-Leistungsbausteinen für jeden Leistungspegel

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Galliumnitrid (GaN)-FETs-Familie mit integrierten Gate-Treibern und GaN-Strombausteinen bietet die effizienteste GaN-Lösung mit hoher Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer und Kostenvorteilen. GaN-Transistoren schalten viel schneller als Silizium-MOSFETs, wodurch es möglich ist, geringere Schaltverluste zu erzielen. Unsere GaN-Transistoren können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von Telekommunikation über Server, Motorantriebe und Laptop-Adapter bis hin zu integrierten Ladegeräten für Elektrofahrzeuge.

Finden Sie Ihre GaN-Leistungsstufe

LMG2640
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

650 V 105 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.3

LMG3100R044
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

4,4-mΩ-GaN-FET (100 V) mit integriertem Treiber

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.15

LMG2100R026
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) mit 100 V 2,6 mΩ

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.75

LMG3427R030
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullstrom

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 8.97

LMG3624
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

GaN-FET, 650 V, 170 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.65

LMG2650
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

650 V 95 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.9

Vorteile der GaN-Technologie von TI

checkmark

Schnellere Schaltgeschwindigkeit als diskrete GaN-FETs

Unsere GaN-FETs mit integrierten Treibern können Schaltgeschwindigkeiten von 150 V/ns erreichen. Diese Schaltgeschwindigkeit, kombiniert mit einem induktivitätsarmen Gehäuse, verringert Verluste, ermöglicht ein sauberes Schalten und minimiert Überschwingen.

checkmark

Kleinere Magneten, höhere Leistungsdichte

Unsere GaN-Bausteine ermöglichen schnellere Schaltgeschwindigkeiten und können Sie dadurch dabei unterstützen, Schaltfrequenzen von über 500 kHz zu erreichen. Dies führt zu bis zu 60 % geringerem Magnetismus, verbesserter Leistung und niedrigeren Systemkosten.

checkmark

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt

Unsere GaN-Bausteine sind darauf ausgelegt, Hochspannungssysteme dank eines proprietären GaN-auf-Si-Prozesses, mehr als 80 Millionen Stunden an Zuverlässigkeitstests und diverser Schutzfunktionen sicher zu halten.

checkmark

Dedizierte Designtools und Ressourcen

Verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten mit unseren GaN-Design-Ressourcen, einschließlich Verlustleistungsrechnern, PLECS-Modellen für die Schaltkreissimulation und Evaluierungsplatinen für Tests und den Betrieb in größeren Systemen.

Gründe für GaN

Die GaN-Technologie

GaN bietet eine höhere Leistungsdichte, einen zuverlässigeren Betrieb und eine verbesserte Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen auf Silizium-Basis. Besuchen Sie unsere Technologie-Seite, um mehr über GaN als Leistungstransistor-Technologie zu erfahren, vorgestellte GaN-Anwendungen zu entdecken, von unseren Kunden zu hören und selbst zu sehen, wie unsere GaN-Produkte Sie dabei unterstützen können, das Gewicht, die Größe und die Kosten Ihres nächsten Stromversorgungsdesigns zu minimieren.

Tools und Ressourcen, die Sie bei Ihrem Design unterstützen

Wir bieten Ihnen zahlreiche Ressourcen, die Sie bei Ihrem Design unterstützen und Ihnen dabei helfen, den richtigen Baustein für Ihre Anwendung auszuwählen. Unsere Tools zur Berechnung der Verlustleistung können Sie bei der Produktauswahl unterstützen, indem sie die Verlustleistung ausgewählter Bausteine bei benutzerdefinierten Parametern anzeigen. Mit unseren PLECS-Modellen können Sie den Betrieb von GaN-Bausteinen simulieren, um die FET-Sperrschichttemperatur abzuschätzen und eine einstellbare Anstiegsrate beim Einschalten zu ermöglichen. Unsere Halbbrücken-Evaluierungs-Tochterkarten sind auch für Tests und den Betrieb in größeren Systemen erhältlich.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
Wärmemanagement als entscheidender Faktor für den Erfolg eines Stromversorgungsdesigns Unser QFN 12 x 12-Gehäuse ist für Anwendungen mit großem Leistungsbedarf ausgelegt. Erfahren Sie mehr über das Gehäuse und lesen Sie Tipps zur Optimierung Ihres thermischen Designs.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Direct-drive configuration for GaN devices (Rev. A)
Unsere Familie von dMode-GaN-Bausteinen ermöglicht den selbstsperrenden Betrieb ohne Kaskode. Erfahren Sie mehr über die Direktantriebs-Architektur und deren Vorteile.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Third quadrant operation of GaN
Erfahren Sie mehr über den Betrieb von GaN im dritten Quadranten, und was Sie darüber wissen müssen, um Totzeitverluste zu minimieren.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Bidirektionaler dreiphasiger 11-kV-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign stellt eine Designvorlage für die Implementierung einer dreistufigen, dreiphasigen, auf Galliumnitrid (GaN) basierenden ANPC-Inverter-Leistungsstufe bereit. Die Verwendung von schnell schaltenden Leistungsbausteinen ermöglicht das Schalten mit einer höheren Frequenz von (...)

Referenzdesign
Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN
This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
Das Referenzdesign PMP22650 ist ein bidirektionales 6,6-kW-Bordladegerät. Das Design benützt einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC und einen Vollbrücken-CLLLC-Wandler mit synchroner Gleichrichtung. Der CLLLC verwendet sowohl Frequenz- als auch Phasenmodulation, um den Ausgang über den erforderlichen (...)

Referenzdesigns für Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.