LMG3624
GaN-FET, 700 V, 155 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
LMG3624
- GaN power FET: 700V, 155mΩ,
- Integrated gate driver with low propagation delays and adjustable turn-on slew-rate control
- Current-sense emulation with high bandwidth and high accuracy
- Cycle-by-cycle overcurrent protection
- Overtemperature protection with FLT pin reporting
- AUX quiescent current: 240µA
- AUX standby quiescent current: 50µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26V
- 8mm × 5.3mm QFN package with thermal pad
The LMG3624 is a 700V 155mΩ GaN power FET intended for switch-mode power-supply applications. The LMG3624 simplifies design and reduces component count by integrating the GaN FET and gate driver in a 8mm × 5.3mm VQFN package.
Programmable turn-on slew rates provide EMI and ringing control. The current-sense emulation reduces power dissipation compared to the traditional current-sense resistor and allows the low-side thermal pad to be connected to the cooling PCB power ground.
The LMG3624 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include under-voltage lockout (UVLO), cycle-by-cycle current limit, and overtemperature protection. Overtemperature protection is reported with the open-drain FLT pin.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMG3624 700V, 155 mΩ, GaN FET With Integrated Driver and Current-Sense Emulation datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 25 Sep 2025 |
| Technical article | The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies | PDF | HTML | 30 Jan 2024 | |
| Application brief | Maximize System Efficiency With Integrated Current Sensing From TI GaN | PDF | HTML | 30 Nov 2023 | |
| Product overview | Designing With the LMG362x Family of Low-Power GaN FETs | PDF | HTML | 28 Nov 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMG3624EVM-081 — LMG3624 Evaluierungsmodul für 65-W-quasiresonanten Flyback-Wandler mit USB Type-C® PD
LMG3624EVM-081 demonstriert hohe Effizienz und Dichte für einen 65-W-USB Type-C® Power Delivery (PD)-Offline-Adapter mit dem integrierten GaN-FET LMG3624 mit Strommessemulation. Der Eingang unterstützt eine universelle 90-VAC- bis 265-VAC-Spannung und der einzelne Ausgang kann auf 5 V, 9 V und 15 V (...)
TIDA-050072 — Referenzdesign für GaN-basierten USB PD3.0 USB-C-Adapter, 65 W
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| VQFN (REQ) | 38 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.