LMG3616
650-V 270 mΩ GaN mit integriertem Treiber und Schutz
LMG3616
- 650-V 270-mΩ GaN power FET
- Integrated gate driver with low propagation delays and adjustable turn-on slew-rate control
- Overtemperature protection with FLT pin reporting
- AUX quiescent current: 55 µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26 V
- 8 mm × 5.3 mm QFN package with thermal pad
The LMG3616 is a 650-V 270-mΩ GaN power FET intended for switch-mode power-supply applications. The LMG3616 simplifies design and reduces component count by integrating the GaN FET and gate driver in a 8-mm by 5.3-mm QFN package.
Programmable turn-on slew rates provide EMI and ringing control.
The LMG3616 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include under-voltage lockout (UVLO) and overtemperature protection. Overtemperature protection is reported with the open-drain FLT pin.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMG3616650-V270-mΩ GaN FET With Integrated Driver datasheet | PDF | HTML | 14 Nov 2023 |
| Technical article | The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies | PDF | HTML | 30 Jan 2024 | |
| Product overview | Designing With the LMG362x Family of Low-Power GaN FETs | PDF | HTML | 28 Nov 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMG3626EVM-074 — LMG3626 Evaluierungsmodul für 65-W-quasiresonanten Flyback-Wandler mit USB Type-C® PD
Das Evaluierungsmodul (EVM) LMG3626EVM-074 demonstriert die hohe Effizienz und Packungsdichte eines 65-W-USB-Power-Delivery- (PD-) Offline-Adapters unter Verwendung des integrierten GaN-FETs LMG3626 mit Strommessemulation. Der Eingang unterstützt universelle 90 VAC bis 265 VAC. Der einzelne Ausgang (...)
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| VQFN (REQ) | 38 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.