TOP
Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Häufig gestellte Fragen zu QFN/SON-Gehäusen

Häufig gestellte Fragen zu QFN/​SON-Gehäusen

Hier finden Sie auch Antworten auf Fragen zu den Vorteilen der Quad Flat No Lead/​Small Outline No Lead (QFN/​SON)​-Gehäusetechnolo­gie sowie zu bewährten Verfahren für die Arbeit mit QFN/​SON-Geräten.

Was ist ein QFN/​SON?

QFN/​SONs sind Gehäuse mit kleinem Kunststoffgrund­riss und ohne Leitungen, d. h. ohne dass Leitungen über den Kunststoffkörper hinausragen. Die Kontaktflächen liegen frei und sind bündig mit dem Gehäuseboden.

Welche Vorteile bietet QFN/​SON?

  • Geringer Platzbedarf (Platzeinsparun­gen auf der Platine)​
  • Dünnes Gehäuse (< 1 mm Gehäusehöhe)​
  • Hervorragende thermische Leistung (Die Verlötung des freiliegenden Thermalpaddel mit der Platine bietet einen hervorragenden Pfad für die Wärmeübertragung vom Die zur Platine.)​
  • Geringere Größe, kleinerer Formfaktor; die Montagestellen der Kontaktflächen ermöglichen die Platzierung von Teilen näher zu anderen Bauteilen auf der Platine.
  • Äußerst geringe Leitungsindukti­vi­tät des Gehäuses
  • Verwendung von Standard-Oberflächenmon­ta­ge­ge­rä­ten und Prozeduren für die Platinenmontage
  • Mit diesem Gehäuse gibt es keine Leitungskoplana­ri­täts­pro­ble­me.

Welche Pin-Anzahlen, Gehäusegrößen und Pitch-Werte werden für QFN/​SON-Gehäuse angeboten?

QFN/​SON-Gehäuse werden mit einer Vielzahl von Pin-Anzahlen, Gehäusegrößen und Pitch-Werten angeboten. Weitere Informationen finden Sie im Gehäuseauswahl­tool von TI.

Bietet TI weiterhin LLP an?

LLP steht für „Leadless Lead Frame Package“ und wurde als Bezeichnung für die von National entwickelte QFN/​SON-Technologie verwendet. TI hat LLP in seine QFN/​SON-Gehäuse integriert. Weitere Informationen finden Sie im Gehäuseauswahl­tool von TI.

Bietet TI Dual Row- oder Multi-Row-QFN/​SON an?

Ja, TI bietet Dual Row-QFN an. Sie finden die Optionen in unserem Gehäuseauswahl­tool, unter VQFN-MR- und WQFN-MR-Gehäusen.

Welche Empfehlungen gibt es für die Oberflächenmon­ta­ge und das Reflow-Profil für QFN/​SON?

Die Empfehlungen für die Oberflächenmon­ta­ge von QFN finden Sie hier. Anwendungshinwei­se zu QFN/​SON und mehrreihige QFN enthalten auch weitere Details.

Gibt es Richtlinien für die Verwendung von QFN/​SON?

Allgemeine Richtlinien für QFN/​SON sind im Anwendungshinweis Quad Flat Pack No-Lead-Logikgehäuse von TI enthalten. Auf der Grundlage der Erfahrungen von TI sollten diese empfohlenen Richtlinien vom Endbenutzer beim Platinenentwurf, beim Schablonenentwurf und bei den Schritten für die Oberflächenmon­ta­ge beachtet werden, um eine erfolgreiche Oberflächenmon­ta­ge zu gewährleisten.

Wo finde ich Informationen zum Platzbedarf von QFN/​SON-Gehäusen?

Klicken Sie hier, und geben Sie dann die TI-Teilenummer in das Suchtool ein, um weitere Informationen zu erhalten.

Sind die QFN/​SON-Gehäuse von TI mit bleifreier oder bleihaltiger Lötpaste kompatibel?

Ja, Finishes von TI für QFN/​SON sind für bleifreie und bleihaltige Lötpasten geeignet. Weitere Informationen finden Sie im vom Hersteller empfohlenen Reflow-Profil.

Welche Feuchtigkeitsemp­find­lich­keit (Moisture Sensitivity Level, MSL)​ gilt für dieses Gehäuse?

Konsultieren Sie den gerätespezifischen Produktordner für die MSL-Einstufung und die Reflow-Höchsttemperatur. Im Produktordner finden Sie die betreffenden Informationen unter „Qualität und Gehäuse“. Suchen Sie beispielsweise nach einem bestimmten TI.com-Produkt und klicken Sie auf der Seite des Bausteins auf „Qualität und Gehäuse“.

Wo kann ich ein Exemplar des Anwendungshinwei­ses AN-1187 erhalten?

Der Anwendungshinweis AN-1187 wurde geändert und trägt jetzt die Bezeichnung Leadless Leadframe Package (LLP)​.