JAJSF36L November 2008 – February 2019 ADC14155QML-SP
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature | –55 | 125 | °C | ||
Supply voltage (VA, VD) | 3 | 3.6 | V | ||
Output driver supply (VDR) | 1.6 | 2 | V | ||
CLK | –0.05 | VA + 0.05 | V | ||
Clock duty cycle | 30% | 70% | |||
Analog input pins | 0 | 2.6 | V | ||
VCM | 1.4 | 1.6 | V | ||
|AGND-DGND|(1) | 100 | mV |