JAJSO30A April 2022 – August 2022 AMC22C11
PRODUCTION DATA
REF ピンの電圧は、コンパレータのトリップ・スレッショルドを決定します。内部の高精度電流源は、REF ピンから GND1 に接続された外部抵抗に 100μA の電流を流します。抵抗の両端に結果として生じる電圧 (VREF) は、トリップ・スレッショルドと等しくなります (図 7-1 を参照)。リファレンス電圧をフィルタ処理するため、抵抗と並列に 100nF のコンデンサを配置します。このコンデンサは、起動中に 100μA の電流源で充電される必要があり、その充電時間はハイサイドのブランキング時間 (tHS、BLK) を超えてもかまいません。この場合、図 7-2 に示すように、コンパレータは、ハイサイドのブランキング時間が経過した後で、VREF が最終値に達するまでの間、正しくない状態を出力することがあります。起動時の動作の詳細については、「Topic Link Label7.3.5」セクションを参照してください。
リファレンス電圧ピンは、動作中にコンパレータのスレッショルドを変更するために外部電圧源で駆動することもできます。しかし、通常動作中に VMSEL スレッショルドを超えて VREF を動的に駆動してはいけません。それにより、 コンパレータのヒステリシスが変化し、 出力が意図せずに切り替わる可能性があるためです。
図 7-3 に、モード選択のタイミング図を示します。