JAJSUJ6 May 2024 AWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
本クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス (QSPI) モジュールは、外部 SPI デバイスへのシングル、デュアル、クワッドの読み取りアクセスを可能にする SPI モジュールの一種です。このモジュールは、メモリ マップ レジスタ インターフェイスを備えており、外部 SPI デバイスからデータにアクセスするための直接インターフェイスとして機能するため、ソフトウェア要件が簡素化されます。QSPI はコントローラとしてのみ動作します。本デバイス内の QSPI は、クワッド SPI フラッシュ メモリからの高速ブートを主な目的としています。
QSPI は、以下の機能をサポートしています。
セクション 7.15.11.2 とセクション 7.15.11.3 は、セクション 7.15.11.1 に記載された動作条件を前提としています。