AWRL6432AOP
- FMCW トランシーバ
- PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 57GHz~64GHz の範囲 (7GHz の連続帯域幅) に対応
- 3 つの受信チャネルと 2 つの送信チャネルを内蔵したアンテナ オン パッケージ (AOP)
- 最大で 25m (標準値) までのレンジ
- FMCW の動作
- 5MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
- フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
- トランスミッタごとのバイナリ位相シフタ
- 処理部品
- 単精度 FPU (160MHz) を搭載した Arm M4F コア
- テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA 1.2)、FFT、対数振幅、CFAR 動作 (80MHz) 用
- 複数の低消費電力モードをサポート
- アイドル モードとディープ スリープ モード
- パワー マネージメント
- 1.8V および 3.3V IO のサポート
- 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- BOM 最適化モードと電力最適化モード
- 1.8V IO モード用の 1 つまたは 2 つの電源レール、3.3V IO モード用の 2 つまたは 3 つの電源レール
- 較正および自己テストを内蔵
- 内蔵ファームウェア (ROM)
- 自己完結型のオンチップ較正システム
- ホスト インターフェイス
- UART
- CAN-FD
- SPI
- LIN
- RDIF (レーダー データ インターフェイス)、未加工 ADC サンプル キャプチャ用
- ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
- QSPI
- I2C
- JTAG
- GPIO
- PWM インターフェイス
- 内部メモリ
- 1MB のオンチップ RAM
- レーダー キューブ用の構成可能な L3 共有メモリ
- データおよびコード RAM (512/640/768KB)
- 機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-B までを対象としたハードウェア インテグリティ
- AEC Q-100 認定済み
- ハードウェア設計が簡単
- 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.5mm ピッチの 101-BGA 10.9mm× 6.7mm AMY パッケージ
- 小型のソリューション サイズ
- クロック ソース
- プライマリ クロック用の 40.0MHz 水晶振動子
- 40.0MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
- 低消費電力動作用 32kHz 内部発振器
- 動作時の温度範囲対応
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
AWRL6432AOP ミリ波センサ デバイスは、FMCW レーダー テクノロジーをベースとする統合型シングル チップ ミリ波センサを備える、進化したアンテナ オン パッケージ (AOP)デバイスです。このデバイスは 57GHz~63.9GHz の帯域で動作でき、主に 4 つの電源ドメインに区分されています。
- RF / アナログ サブシステム:このブロックには、RF 信号の送受信に必要なすべての RF およびアナログ コンポーネントが含まれています。
- フロント エンド コントローラ サブシステム (FECSS):FECSS には、レーダー フロント エンドの構成、制御、較正を担当するプロセッサ ARM Cortex M3が含まれています。
- アプリケーション サブシステム (APPSS):APPSS には、ユーザーによるプログラムが可能な ARM Cortex M4 が実装されており、カスタム制御や車載用インターフェイス アプリケーションに使用できます。トップ サブシステム (TOPSS) は、APPSS 電源ドメインの一部であり、クロッキングおよびパワー マネージメント サブブロックを含んでいます。
- ハードウェア アクセラレータ (HWA):HWA ブロックは、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、APPSS を補完します。
AWRL6432AOP は、使用事例の要件に基づいて状態 (電源オンまたはオフ) を制御するため、上記の各電源ドメインを個別に制御できるように設計されています。このデバイスにはスリープやディープ スリープなどのさまざまな低消費電力状態を実行する機能もあり、クロック ゲーティングによって、また、デバイスの内部 IP ブロックをオフにすることによって、低消費電力のスリープ モードを実現しています。このデバイスでは、そのようなシナリオで保持されるアプリケーション イメージや RF プロファイルなど、デバイスの一部の内容を保持することもできます。
さらに、このデバイスは、 テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RF CMOS プロセスで製造され、超小型の外形で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWRL6432AOP は、1列の生命存在検出、侵入監視、外部侵入監視 / レーダーDVR などのアプリケーションのために、車載分野での低消費電力、自己監視機能付き、超高精度レーダー システム向けに設計されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AWRL6432AOP シングルチップ 57~64GHz 車載用 レーダー・センサ、 アンテナ搭載パッケージ( AOP ) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 5月 7日 |
* | エラッタ | AWRL6432AOP Device Silicon Errata | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | ||
アプリケーション・ノート | Transmitter Back Off and Receiver Gain Recommendation for xWRL6432AOP | PDF | HTML | 2024年 5月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Calibrations in TI Low-Power mmWave Radar Sensors | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWRL6432AOPEVM — AWRL6432AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板
xWRL6432AOPEVM は、FR4 をベースとした、xWRL6432AOP ミリ波センシング デバイス向けの使いやすく低コストの評価ボードです。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板 (EVM) には、オンチップのハードウェア アクセラレータと低消費電力の Arm Cortex®-M4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。
MMWAVE-L-SDK — xWRL1432 と xWRL6432 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)
MMWAVE-L-SDK は、ミリ波センシング製品ラインアップ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、評価機能と開発機能にすぐにアクセスできます。MMWAVE-L-SDK は、顧客のアプリケーション開発で必須になる低消費電力向けの基礎的ソフトウェア (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Zigbee 製品 -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Thread 製品 -
parametric-filter その他のワイヤレス技術 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter マルチプロトコル製品 -
parametric-filter Bluetooth 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Theia
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
低消費電力 2.4GHz 製品
他のワイヤレス製品
MSP430 マイコン
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm Cortex-R マイコン
Arm ベースのプロセッサ
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVESTUDIO-2G-RESTRICTED — mmWave studio restricted content for 2nd-generation products
MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
SYSCONFIG — システム構成ツール
SysConfig は、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) の一部、またはスタンドアロン・アプリケーションという形式で利用できます。さらに、TI developer zoneにアクセスすると、SysConfig をクラウド環境で実行できます。
SysConfig (...)
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
設計ツール
ファームウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
UNIFLASH — UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール
Uniflash は、TI デベロッパー ゾーンのクラウド環境から実行すること、または Windows®、Linux®、macOS® の各コンピュータでダウンロードして使用することができます。
サポート対象デバイス: (...)
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (AMY) | 101 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。