BQ2945xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。構成に基づき、2 セルまたは 3 セルのいずれかに過電圧条件が発生した場合、固定遅延の後に出力がトリガされます。過電圧条件が指定済み遅延タイマを満たした後、この出力は HIGH 状態にトリガされます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2945xy | SON (6) | 2.00mm × 2.00mm |
Changes from Revision J (June 2022) to Revision K (August 2022)
Changes from Revision I (May 2021) to Revision J (June 2022)
Changes from Revision H (December 2017) to Revision I (May 2021)
Changes from Revision G (November 2017) to Revision H (December 2017)
TA | PART NUMBER | OVP (V) | DELAY TIME (s) |
---|---|---|---|
–40°C to +110°C | BQ294502 | 4.35 | 4 |
BQ294504 | 4.35 | 6.5 | |
BQ294506 | 4.38 | 4 | |
BQ294512 | 4.4 | 4 | |
BQ294522 | 4.45 | 4 | |
BQ294524 | 4.45 | 6.5 | |
BQ294532 | 4.5 | 4 | |
BQ294533 | 4.5 | 6.5 | |
BQ294534 | 4.55 | 4 | |
BQ294582 | 4.225 | 4 | |
BQ294592 | 4.3 | 4 |