JAJSLX3K September 2011 – August 2022 BQ294502 , BQ294504 , BQ294506 , BQ294512 , BQ294522 , BQ294524 , BQ294532 , BQ294533 , BQ294534 , BQ294582 , BQ294592
PRODUCTION DATA
BQ2945xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。構成に基づき、2 セルまたは 3 セルのいずれかに過電圧条件が発生した場合、固定遅延の後に出力がトリガされます。過電圧条件が指定済み遅延タイマを満たした後、この出力は HIGH 状態にトリガされます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2945xy | SON (6) | 2.00mm × 2.00mm |