デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC73 および CD74HCT73 は、LSTTL 製品に匹敵する動作速度を達成するためにシリコン・ゲート CMOS 技術を採用しています。これらのデバイスは、標準 CMOS IC の低消費電力と、10 個の LSTTL 負荷に耐える駆動能力とを合わせ持っています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC73M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT73M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC73E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT73E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD54HC73F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |