このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
CDCE949およびCDCEL949は、モジュラーPLLベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザ、マルチプライヤ、およびディバイダです。これらのデバイスは、単一の入力周波数から最大 9 個の出力クロックを生成します。それぞれの出力は、最大4つの個別に設定可能なPLLを使用し、システム内で最高230MHzまで、どのような周波数にでもプログラムできます。
CDCEx949 には独立した出力電源ピン (VDDOUT) があります。CDCEL949 では 1.8V、CDCE949 では 2.5V~3.3V です。
入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。外付けの水晶振動子を使用する場合、ほとんどのアプリケーションではオンチップの負荷コンデンサだけで十分です。負荷コンデンサの値は、0~20pF の範囲でプログラム可能です。さらに、オンチップのVCXOを選択でき、出力周波数と外部の制御信号、すなわちPWM信号とを同期できます。
大きな M/N 分周比により、オーディオまたはビデオ、ネットワーク (WLAN、BlueTooth™、イーサネット、GPS)、またはインターフェイス (USB、IEEE1394、メモリスティック) の 0ppm のクロックを、たとえば 27MHz の基準入力周波数から生成できます。
すべてのPLLはSCC (拡散スペクトラム クロッキング)をサポートします。センタースプレッドおよびダウンスプレッド クロッキングのSSCを使用できます。これは、電磁気的干渉(EMI)を低減するための一般的な技法です。
PLL周波数と分周値の設定に基づいて内部のループ フィルタ コンポーネントを自動的に調整することにより、高い安定性を実現し、各PLLのジッタ伝達特性を最適化します。
このデバイスは不揮発性のEEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。CDCEx949 は工場出荷時にあらかじめデフォルト設定済みです。各種のアプリケーション構成に応じて PCB 組み立て前に再プログラム可能したり、システム内プログラミングにより再プログラムしたりできます。すべてのデバイス設定は、2線式シリアル インターフェイスのSDAおよびSCLバスでプログラムできます。
3つのプログラム可能な制御入力S0、S1、S2を使用して、周波数の選択、SSCパラメータの変更によるEMIの低減、PLLバイパス、電源オフ、出力ディセーブル機能としてLOWレベルとTRI-STATEのどちらを選択するかなど、動作のさまざまな要因を制御できます。
CDCEx949 は、–40℃~85℃の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
GND | 5, 9, 14, 20 | G | Ground |
SCL/S2 | 22 | I | SCL:
Serial clock input (default configuration), LVCMOS; internal pullup
500 kΩ; or S2: User-programmable control input; LVCMOS inputs; internal pullup 500 kΩ |
SDA/S1 | 23 | I/O | SDA:
Bidirectional serial data input/output (default configuration),
LVCMOS; internal pullup 500 kΩ; or S1: User-programmable control input; LVCMOS inputs; internal pullup 500 kΩ |
S0 | 2 | I | User-programmable control input S0; LVCMOS inputs; internal pullup 500 kΩ |
VCtrl | 4 | I | VCXO control voltage (leave open or pull up when not used) |
VDD | 3, 13 | P | 1.8-V power supply for the device |
VDDOUT | 6, 10, 17 | P | CDCEL949: 1.8-V supply for all outputs |
CDCE949: 3.3-V or 2.5-V supply for all outputs | |||
Xin/CLK | 1 | I | Crystal oscillator input or LVCMOS clock input (selectable through SDA/SCL bus) |
Xout | 24 | O | Crystal oscillator output (leave open or pull up when not used) |
Y1 | 21 | O | LVCMOS output |
Y2 | 19 | ||
Y3 | 18 | ||
Y4 | 7 | ||
Y5 | 8 | ||
Y6 | 16 | ||
Y7 | 15 | ||
Y8 | 11 | ||
Y9 | 12 |