JAJS245H August 2007 – July 2025 CDCE949 , CDCEL949
PRODUCTION DATA
指定の入力周波数 (ƒIN) で、式 1 を使用して CDCEx949 の出力周波数 (ƒOUT) を計算します。
ここで、
式 2 を使用して、各 PLL のターゲット VCO 周波数 (ƒVCO) を計算します。
PLL は内部的に分数分周器として動作し、次の乗算器/分周器の設定が必要です。
ここで、
N′ = N × 2P
N ≥ M;
80MHz ≤ ƒVCO ≤ 230MHz
16 ≤ Q ≤ 63
0 ≤ P ≤ 4
0 ≤ R ≤ 51
| 例: | |||
| ƒIN = 27MHz、M = 1、N = 4、Pdiv = 2 の場合 | ƒIN = 27MHz、M = 2、N = 11、Pdiv = 2 の場合 | ||
| → | fOUT = 54MHz | → | fOUT = 74.25MHz |
| → | fVCO = 108MHz | → | fVCO = 148.50MHz |
| → | P = 4 – int(log24) = 4 – 2 = 2 | → | P = 4 – int(log25.5) = 4 – 2 = 2 |
| → | N' = 4 × 22 = 16 | → | N' = 11 × 22 = 44 |
| → | Q = int(16) = 16 | → | Q = int(22) = 22 |
| → | R = 16 – 16 = 0 | → | R = 44 – 44 = 0 |
Pro-Clock ソフトウェアを使用すると、P、Q、R、N’ の値が自動的に計算されます。