JAJS245H August 2007 – July 2025 CDCE949 , CDCEL949
PRODUCTION DATA
VCXO プル機能が不要な場合は、VCtrl をフローティングのままにします。他の未使用の入力はすべて GND に設定します。未使用出力はフローティングにします。
1 つの出力ブロックを使用しない場合は、出力ブロックを無効にすることを TI では推奨しています。ただし、2 番目の出力ブロックが無効化されていても、2 番目の出力ブロックに電源を供給することを TI では常に推奨しています。