JAJSSA9A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | MIN | NOM | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
fSCLK | SCLK frequency | 50 | MHz | ||
tSCLKHIGH | SCLK high time | 10 | ns | ||
tSCLKLOW | SCLK low time | 10 | ns | ||
tSDIS | SDIN setup | 5 | ns | ||
tSDIH | SDIN hold | 5 | ns | ||
tCSS | SYNC to SCLK falling edge setup | 15 | ns | ||
tCSH | SCLK falling edge to SYNC rising edge | 5 | ns | ||
tCSHIGH | SYNC high time | 25 | ns | ||
tDACWAIT | Sequential DAC update wait time | 2.4 | µs |