JAJSVR5A
May 2024 – June 2024
DP83TG721R-Q1
,
DP83TG721S-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイス比較表
5
アプリケーション情報
5.1
時間同期
5.2
内蔵オーディオ オーバー イーサネット
5.3
TC10 スリープ / ウェークアップ
5.4
DP83TG721 EVM-MC およびソフトウェア サポート
5.5
デバイス機能の比較
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
サポート・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
用語集
7
改訂履歴
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RHA|36
MPQF611A
サーマルパッド・メカニカル・データ
RHA|36
QFND711
発注情報
jajsvr5a_oa
jajsvr5a_pm
1
特長
IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
OA TC10 準拠、20μA 未満のスリープ電流
ローカルとリモートのウェークアップおよびウェークアップ転送
アドバンスト TSN
IEEE 1588v2/802.1AS 時間同期
位相補正機能を内蔵したハードウェア タイムスタンプ
高精度 1pps 信号 (±15ns)
オーディオ クロック処理
AVB IEEE 1722 メディア クロック生成能力
位相同期式のウォール クロック出力:1KHz~50MHz
I2S および TDM8 の SCLK/FSYNC/MCLK クロック生成
Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
OA EMC 準拠
SAE J2962-3 EMC 準拠
MDI ピンに LPF を内蔵
MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とピン互換
必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
診断ツール キット
温度、電圧、ESD モニタ
データ スループット カリキュレータ:内蔵 MAC パケット ジェネレータ、カウンタ、エラー チェッカ
信号品質インジケータ
TDR ベースの開放および短絡ケーブルフォルト検出
ケーブル劣化モニタリング用の CQI
ループバック モード
AEC-Q100 認定済み
IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電