JAJSVR5A May 2024 – June 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG721-Q1 はシングル ポートの 1Gbps 車載用イーサネット PHY です。DP83TG721-Q1 は IEEE 802.3bp をサポートしており、RGMII または SGMII を使ってイーサネット MAC に接続できます。イーサネット アプリケーションで本デバイスを使用する場合、通常動作のための一定の要件を満たす必要があります。以下のサブセクションは、適切な部品選択と必要な接続に役立つことを目的としています。