JAJSVR5A May   2024  – June 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイス比較表
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 時間同期
    2. 5.2 内蔵オーディオ オーバー イーサネット
    3. 5.3 TC10 スリープ / ウェークアップ
    4. 5.4 DP83TG721 EVM-MC およびソフトウェア サポート
    5. 5.5 デバイス機能の比較
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイス機能の比較

DP83TG721-Q1 を使用すると、車載アプリケーション用に非常に高い時間同期精度を実現できます。DP83TG720x シリーズに比べると、DP83TG721-Q1 は高度な診断ツール、ハードウェア タイム スタンプ機能、TC-10 低消費電力スリープ機能を搭載しているほか、オーディオ ビデオ ブリッジ (AVB) を内蔵しています。DP83TG720x と DP83TG721x の比較では、これら 2 つの機能の違いの概要を説明しています。

表 5-1 DP83TG720x と DP83TG721x の比較
機能DP83TG720x-Q1DP83TG721x-Q1
インターフェイス
PMA/PMD1000Base-T11000Base-T1
MAC インターフェイスをサポート

RGMII のみ (DP83TG720R-Q1)

RGMII、SGMII (DP83TG720S-Q1)

RGMII のみ (DP83TG721R-Q1)

RGMII、SGMII (DP83TG721S-Q1)

サポート機能
スリープ / ウェイク機能カスタム スリープ / ウェークの実装OA TC10 準拠の実装
内部パワー シャットダウンなしEN ピンでサポートされています
診断

信号品質表示 (SQI)

時間領域反射計測 (TDR)

内蔵セルフ テスト (BIST)

準拠性テスト モード

信号品質表示 (SQI)

時間領域反射計測 (TDR)

内蔵セルフ テスト (BIST)

準拠性テスト モード

ケーブル品質表示 (CQI)

802.1AS をサポートなし

PTP ウォールクロック

パケット解析とタイムスタンプの送信と受信

イベント トリガとタイムスタンプ

AVB クロック生成なし

IEEE1722 CRF パケットのデコード

メディア、ビットおよびコーデックのクロック生成

電源
VDDA3P3V3.3V +/- 10%3.3V +/- 10%
VDDIO

1.8V +/- 10%

2.5V +/- 10%

3.3V +/- 10%

1.8V +/- 10%

2.5V +/- 10%

3.3V +/- 5%

VSLEEP3.3V +/- 10%3.3V +/- 10%
VDD0.95V~1.1V1.05V~1.21V