JAJSPH8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | SCLK | I | SPI - シリアル・クロック入力。 |
2 | nSCS | I | SPI - チップ・セレクト。このピンはアクティブ Low で、シリアル・インターフェイス通信を有効にします。 |
3 | IN | I | ブリッジ動作用のコントローラ入力ピン。詳細については、「ブリッジ制御」セクションを参照してください。 |
4 | DRVOFF | I | ブリッジ・ハイ・インピーダンス用のコントローラ入力ピン。詳細については、「ブリッジ制御」セクションを参照してください。 |
5 | VCP | P | 蓄電コンデンサ用チャージ・ポンプ・ピン。6.3V、1µF のコンデンサを VM 電源に接続します。 |
6、7、8、21、22、23 | VM | P | 電源。このピンはモーターの電源電圧です。デバイスの電流能力に対応するため、他の VM ピン (合計 6 本) と組み合わせる必要があります。このピンを 0.1µF のセラミック・コンデンサとバルク・コンデンサを使用して GND にバイパスします。 |
9、10、11、18、19、20 | OUT | P | ハーフブリッジ出力。このピンをモーターまたは負荷に接続します。デバイスの電流能力に対応するため、他の OUT ピン (合計 6 本) と組み合わせる必要があります。 |
12、13、14、15、16、17 | GND | G | グランド・ピン。デバイスの電流能力に対応するため、他の GND ピン (合計 6 本) と組み合わせる必要があります。 |
24 | VDD | P | デバイスのロジック電源。 |
25 | IPROPI | I/O | ドライバ負荷電流アナログ・フィードバック。詳細については、「デバイス構成」セクションの IPROPI を参照してください。 |
26 | nFAULT | OD | コントローラへのフォルト通知。詳細については、「デバイス構成」セクションの nFAULT を参照してください。 |
27 | SDO | PP | SPI - シリアル・データ出力。データは、SCLK の立ち上がりエッジで更新されます。 |
28 | SDI | I | SPI - シリアル・データ入力。データは、SCLK の立ち下がりエッジでキャプチャされます。 |