本 IC の制御レジスタは、デバイスの設定に使用します。制御レジスタは読み取りと書き込みが可能です。
表 7-41 に、制御レジスタのメモリ・マップされたレジスタを示します。表 7-41 にないレジスタ・オフセット・アドレスはすべて予約済みと見なすべきであり、レジスタ内容は変更しないでください。
表 7-41 制御レジスタの要約表アドレス | レジスタ名 | セクション |
---|
0x04 | CTRL1 | 表示 |
0x05 | CTRL2 | 表示 |
0x06 | CTRL3 | 表示 |
0x07 | CTRL4 | 表示 |
0x08 | CTRL5 | 表示 |
0x09 | CTRL6 | 表示 |
0x0A | CTRL7 | 表示 |
0x0B | CTRL8 | 表示 |
0x0C | CTRL9 | 表示 |
0x0D | CTRL10 | 表示 |
0x0E | CTRL11 | 表示 |
0x0F | CTRL12 | 表示 |
0x1A | CTRL13 | 表示 |
0x3C | CTRL14 | 表示 |