DATA SHEET
DRV883x 低電圧 H ブリッジ・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- Hブリッジ・モータ・ドライバ
- DC モータまたは他の負荷を駆動
- Low MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
- 最大 1.8A の駆動電流
- 独立したモーターおよびロジック電源ピン:
- モーター VM:0~11V
- ロジック VCC:1.8~7V
- PWM または PH-EN インターフェイス
- DRV8837:PWM、IN1、IN2
- DRV8838:PH および EN
- 低消費電力のスリープ・モード、最大スリープ電流 120nA
- 小型パッケージと小占有面積
- サーマル・パッド付き 8 ピン WSON
- 2.0 × 2.0mm
- 保護機能
- VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- 過熱検出保護 (TSD)