JAJSHK1B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-1 に、推奨外付け部品を示します。
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨する事項 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | GND | 0.1µF、低 ESR セラミック・コンデンサ、VM 定格。 |
CVM2 | VM | GND | Topic Link Label9.1、VM 定格。 |
CVCP | VCP | VM | X5R または X7R、100nF、16V セラミック・コンデンサ |
CFLY | CPH | CPL | X5R または X7R、22nF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
RIMODE | IMODE | GND | 「Topic Link Label7.3.3.2」を参照してください。 |
RPMODE | PMODE | GND | 「Topic Link Label7.3.2」を参照してください。 |
RnFAULT | VCC | nFAULT | プルアップ抵抗、IOD ≤ 5mA |
RIPROPI | IPROPI | GND | 「Topic Link Label7.3.3.1」を参照してください。 |