JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB935-Q1 のシリアル データ出力信号は、デバイスの動作モードに応じて異なるデータ レートで動作します。同期モードでは、基準クロックがデシリアライザから供給され、シリアル データ レートは、最大 4.16Gbps です。
DOUT+ と DOUT- の信号は AC 結合する必要があります。DOUT+ と DOUT- で使用される AC カップリング コンデンサの値は、表 7-3 に示すように、使用するモードとケーブルによって異なります 。同軸ケーブルに接続する場合、負端子 (DOUT-) の AC カップリング コンデンサは、DOUT+ の AC カップリング コンデンサの値の約 1/2 になり、50Ω の負荷に終端する必要があります。セクション 7.4.2 に示す重要な PCB レイアウト ガイドラインに従ってください。