JAJS518G May   2004  – January 2015 INA193 , INA194 , INA195 , INA196 , INA197 , INA198

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Basic Connection
      2. 8.3.2 Selecting RS
      3. 8.3.3 Inside the INA193-INA198
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Input Filtering
      2. 8.4.2 Accuracy Variations as a Result of VSENSE and Common-Mode Voltage
        1. 8.4.2.1 Normal Case 1: VSENSE ≥ 20mv, VCM ≥ VS
        2. 8.4.2.2 Normal Case 2: VSENSE ≥ 20mv, VCM < VS
        3. 8.4.2.3 Low VSENSE Case 1: VSENSE < 20mV, −16v ≤ VCM < 0; and Low VSENSE Case 3: VSENSE < 20mV, VS < VCM ≤ 80V
        4. 8.4.2.4 Low VSENSE Case 2: VSENSE < 20 mV, 0 V ≤ VCM ≤ VS
      3. 8.4.3 Shutdown
      4. 8.4.4 Transient Protection
      5. 8.4.5 Output Voltage Range
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 RFI and EMI
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 関連リンク
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 広い同相電圧範囲: -16V~+80V
  • 小さい誤差: 温度範囲内で3.0% (最大)
  • 帯域幅: 最大500kHz
  • 3つの伝達関数を使用可能: 20V/V、50V/V、100V/V
  • 静止電流: 900μA (最大)
  • 完全な電流検出ソリューション

アプリケーション

  • 溶接機器
  • ノートブック・コンピュータ
  • 携帯電話
  • 通信機器
  • オートモーティブ(車載)
  • パワー・マネージメント
  • バッテリ充電器

概要

電圧出力機能を備えたINA193~INA198ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xの電源電圧に関わらず、-16V~+80Vの同相電圧範囲で分流器における電圧降下を検出できます。20V/V、50V/V、100V/Vの3種類の出力電圧スケールを使用でき、帯域幅が 500kHzと広いため、容易に電流制御ループに使用できます。INA193~INA195デバイスは、それぞれINA196~INA198と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。

INA193~INA198のデバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大900μAです。これらは動作温度範囲仕様が広く(-40℃~+125℃)、省スペースなSOT-23パッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
INA193 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
INA194
INA195
INA196
INA197
INA198
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

INA193 INA194 INA195 INA196 INA197 INA198 pg1_fbd_bos307.gif