JAJSCM0C April 2011 – April 2016 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA.
INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1)はローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント・モニタです。INA20x-Q1デバイスは、-16Vから+80Vの同相電圧において、シャント両端の電圧低下を感知できます。INA20x-Q1は20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、最高500kHzの帯域幅で利用可能です。
また、INA20x-Q1にはオープン・ドレインのコンパレータと内部基準電圧が組み込まれており、0.6Vのスレッショルドを実現します。外部の分割抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。
INA20x-Q1は2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800μAです。これらのデバイスは、超小型VSSOP-8パッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の動作温度範囲で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
---|---|---|
INA200-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
INA201-Q1 | ||
INA202-Q1 |