JAJSR64G September 2023 – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
ISOM811x デバイスは、LED エミュレータ入力とトランジスタ出力を備えたシングル チャネルのフォトカプラ エミュレータです。これらのデバイスはオン / オフ キーイング変調を使用して、絶縁バリアをまたぐデータを送信します。入力段は、テキサス・インスツルメンツ独自の二酸化シリコン ベース (SiO2) の絶縁バリアによってドライバ段から絶縁され、堅牢な絶縁を実現しています。ISOM811x フォトカプラ エミュレータは温度定格が従来のフォトカプラよりも広いため、過酷な環境でも信頼性の高い信号絶縁を実現できます。
ISOM811x デバイスは、外部負荷が接続されたときに電流をシンクすることが可能です。標準的なトランジスタ出力フォトカプラと同様に、出力電流は入力電流レベル (IF) と電流伝達率 (CTR) に依存します。複数の CTR オプション (100%~560%)、低入力電流、高帯域幅、短いターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲を備えた ISOM811x デバイスは、ファクトリ オートメーション、ビル オートメーション、電動モビリティ、自動車、航空、医療、電力供給などさまざまな業界で使用するように設計されています。