JAJSR64C September   2023  – October 2024 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 絶縁仕様
    5. 6.5 安全関連認証
    6. 6.6 安全限界値
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 スイッチング特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.1.1 設計要件
        2. 9.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 9.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 9.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
      3. 9.3.3 リフロー プロファイル
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

 すべての仕様は TA = 25℃でのものです (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 GPN 最小値 標準値 最大値 単位
入力
VF 入力順方向電圧 IF = 5mA ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113 1.2 1.4 V
VF 入力順方向電圧 IF = ±5mA ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117、ISOM8118 1.2 1.5 V
IFT 入力順方向スレッショルド電流 ISOM811x 0.5 mA
IR 入力逆電流 VR = 5V ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113 10 µA
CIN 入力容量 1MHzで、VF = 0V ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113 19 pF
CIN 入力容量 1MHzで、VF = 0V ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117、ISOM8118 6 pF
出力
CCE コレクタ - エミッタ間の容量 1MHz、VF = 0V ISOM811x 10 pF
VCE(SAT) コレクタ - エミッタ間の飽和電圧 IF = 20mA、IC = 1mA ISOM811x 0.3 V
IC_DARK コレクタの暗電流 VCE = 20V、IF = 0mA ISOM811x 100 nA
IEC 逆電流 VEC = 7V、IF = 0mA ISOM811x 100 μA
IC_OFF OFF_state コレクタ電流 VF = 0.7V、VCE = 48V ISOM811x 10
µA

CTR(1)
CTR 電流の転送率  IF = 0.5mA、VCE = 5V ISOM8110 55 130 195 %
ISOM8115 55 130 195 %
ISOM8111 80 180 290 %
ISOM8116 80 180 290 %
ISOM8112 135 300 480 %
ISOM8117 135 300 480 %
ISOM8113 195 440 710 %
ISOM8118 195 440 710 %
CTR 電流の転送率 IF = 2mA、VCE = 5V ISOM8110 70 120 170 %
ISOM8115 70 120 170 %
ISOM8111 110 180 260 %
ISOM8116 110 180 260 %
ISOM8112 185 300 430 %
ISOM8117 185 300 430 %
ISOM8113 265 440 635 %
ISOM8118 265 440 635 %
CTR 電流の転送率 IF = 5mA、VCE = 5V ISOM8110 100 120 155 %
ISOM8115 100 120 155 %
ISOM8111 150 180 230 %
ISOM8116 150 180 230 %
ISOM8112 255 300 380 %
ISOM8117 255 300 380 %
ISOM8113 375 440 560 %
ISOM8118 375 440 560 %
CTR (%) = (IC / IF) x 100%