JAJSR64C September 2023 – October 2024 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
以下の曲線は、VIN = 5VDC + 2VPK のさまざまな負荷条件における帯域幅性能を示してISOM8110います。設定の詳細については、図 7-4 を参照してください。
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 100Ω | VCC = 5 V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 2kΩ | VCC = 10 V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 10kΩ | VCC = 45 V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 1kΩ | VCC = 8 V |
CIN = 5pF | RIN = 2kΩ | CL = 50pF | RL = 4.7kΩ | VCC = 10 V |