JAJSR64D September 2023 – December 2024 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
IF(max) | 最大入力順方向電流 | 50 | mA | |
VCEO | コレクタ - エミッタ間の電圧 | 80 | V | |
VECO | エミッタ - コレクタ電圧 | 7 | V | |
IFP | 入力パルス順方向電流 (1μs 幅) | 1 | A | |
VR | IR = 10μA での入力逆電圧 (3) | 7 | V | |
PI | 入力消費電力 | 140 | mW | |
IC | コレクタ電流 | 50 | mA | |
PC | コレクタ消費電力 | 150 | mW | |
PT | 全消費電力 | 290 | mW | |
TA | 周囲温度 | -55 | 125 | ℃ |
TJ | 動作時接合部温度 | 150 | ℃ |