JAJSLA3B May 2018 – October 2021 ISOW1412 , ISOW1432
PRODMIX
データ・レートには 2 つのオプションがあります。ISOW1412 は最大 500kbps、ISOW1432 は最大 12Mbps のデータレートに適しています。これらのデバイスは、バイパス・コンデンサ以外の外付け部品を必要とせずに、絶縁された RS-485 ポートを実現できるので、長距離通信に理想的です。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、TUV、CSA、CQC による強化絶縁と基本絶縁の認証を受けています。
ISOW14x2 は、 PCB 上で VIO と VDD を接続して 3V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要な場合には、1.71V~5.5V のロジック電源 (VIO) を分離して、 3V~5.5V のパワー・コンバータ電源 (VDD) とは別に取ることができます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃ の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、20 ピンの DFM (SOIC-20 フットプリント互換パッケージ) で供給され、最小 8mm の沿面距離と空間距離を実現しています。