JAJSCZ6G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
VCC = 3.3V ± 10%、SEL と VISO を短絡 (特に記述のない限り、推奨動作条件で動作)
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOW7841 | ||||||
ICC | 電源から引き出される電流 | 外部 ILOAD なし、VI = 0V (ISOW7841)、 VI = VSI(1) (接尾辞 F 付きの ISOW7841) | 31 | mA | ||
外部 ILOAD なし、VI = VSI (ISOW7841)、 VI = 0V (接尾辞 F 付きの ISOW7841) | 24 | |||||
すべてのチャネルが 1Mbps の方形波クロック入力でスイッチング、 CL = 15pF、外部 ILOAD なし | 28 | |||||
すべてのチャネルが 10Mbps の方形波クロック入力でスイッチング、 CL = 15pF、外部 ILOAD なし | 33 | |||||
すべてのチャネルが 100Mbps の方形波クロック入力でスイッチング、 CL = 15pF、外部 ILOAD なし | 80 | |||||
IISO(OUT)((2)) | 絶縁電源で得られる電流 | VI = 0V (ISOW7841)、VI = VSI (接尾辞 F 付きの ISOW7841) | 38 | mA | ||
VI = VSI (ISOW7841)、VI = 0V (接尾辞 F 付きの ISOW7841) | 40 | |||||
すべてのチャネルが 1Mbps の方形波クロック入力でスイッチング、 CL = 15pF | 38 | |||||
すべてのチャネルが 10Mbps の方形波クロック入力でスイッチング、 CL = 15pF | 37 | |||||
すべてのチャネルが 100Mbps の方形波クロック入力でスイッチング、 CL = 15pF | 22 |