JAJSCZ6G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
端子 | I/O | 説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 番号 | ||||||
ISOW7840 | ISOW7841 | ISOW7842 | ISOW7843 | ISOW7844 | |||
GND1 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | — | VCC のグランド接続 |
GND2 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | — | VISO のグランド接続 |
INA | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | I | 入力チャネル A |
INB | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | I | 入力チャネル B |
INC | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | I | 入力チャネル C |
IND | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | I | 入力チャネル D |
NC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 未接続 |
OUTA | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | O | 出力チャネル A |
OUTB | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | O | 出力チャネル B |
OUTC | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | O | 出力チャネル C |
OUTD | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | O | 出力チャネル D |
SEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | I | VISO 選択ピン。SEL を VISO と短絡した場合、VISO = 5V。SEL を GND2 と短絡した場合またはフローティング状態の場合、VISO = 3.3V。詳細については、Topic Link Label9.4 を参照してください。 |
VCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 電源電圧 |
VISO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | SEL ピンにより決定される絶縁電源電圧 |