JAJSCZ6G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| DIN V VDE V 0884-11:2017-01 による認証 | IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムの認定 | GB 4943.1-2011 による認証 | EN 61010-1:2010 および EN 60950- 1:2006/A2:2013 による認証 |
| 強化絶縁。 最大過渡絶縁電圧: 7071VPK、 最大反復ピーク絶縁電圧: 1414VPK、 最大サージ絶縁電圧: 6250VPK | CSA 60950-1-07+A1+A2、IEC 60950-1 第2版+A1+A2、CSA 62368-1-14 および IEC 62368-1 第2版による強化絶縁、800VRMS 最大動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)。 CSA 60601-1:14 および IEC 60601-1 第3版+A1 による 2 MOPP (患者保護手段)、250VRMS の最大動作電圧。温度定格は、強化絶縁では 90℃、基本絶縁では 125℃。詳細については、認証書を参照してください。 | 単一保護、5000VRMS | 強化絶縁、高度 ≤ 5000 m、熱帯気候、最大動作電圧 700VRMS | EN 61010- 1:2010による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS。 EN 60950- 1:2006/A2:2013 による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 800VRMS |
| 認証書番号:40040142 | マスター契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号:CQC15001121716 | 顧客 ID 番号:77311 |